Vantagens
- Instalação rápida
- Maior confiabilidade
- Fio trançado isolado por fluoropolímero (com propriedades antiaderentes)
- Compensação de temperatura para a maioria dos materiais
- Comprimento do cabo de 0,5 m a 10 m (conectores RJ11 mediante solicitação)
- Comprimento da grade de 0,6 mm a 10 mm
- Medidores com configurações de 3 e 4 fios