- Um sistema modular, incluindo gravador de dados, gateways, amplificador universal e ponte, etc.
- Escalável para muitas diferentes tarefas de medição pequenas e grandes
- verifique todas as topologias SomatXR - Diferentes transdutores e interfaces podem ser integrados usando uma entrada universal
- Pode ser combinado livremente com QuantumX
Sistema de aquisição de dados SomatXR: Robusto e extremamente flexível para testes móveis e bancadas de teste
O sistema de aquisição de dados SomatXR permite uma operação extremamente confiável e precisa em ambientes adversos e é protegido contra umidade, poeira, choque e vibração. O sistema modular DAQ pode ser usado em uma variedade de aplicações, como teste de veículos móveis, medições estacionárias e monitoramento de integridade estrutural. Os módulos são adequados para operação em uma ampla faixa de temperatura e podem ser combinados de forma fácil e flexível, em configurações centralizadas ou distribuídas. SomatXR e o software de aquisição de dados catman® permitem que você execute tarefas de teste e medição interativamente, e sempre tenha uma visão geral completa e esteja no controle. No entanto, também é possível selecionar o modo de gravação de caixa preta autônoma para garantir testes de longo prazo eficazes e confiáveis.
Extremamente robusto
- Faixa de temperatura: -40 a +80°C (à prova de ponto de orvalho)
- Grau de proteção IP65/IP67 (poeira e água)
- À prova de vibração e choque em conformidade com MIL-STD202G (10g e 75g respectivamente)
- Alta qualidade de sinal devido ao uso de tecnologia portadora de frequência
- Interferência de sinal reduzida devido ao posicionamento do amplificador de medição próximo aos pontos de medição
Fácil de usar
- Fácil parametrização e visualização dos dados medidos usando o software catman da HBM
- Modo de gravação de caixa preta interativa ou autônoma
- Compacto e portátil
- Disponível para a integração com muitos outros programas de software como LabVIEW, Visual Studio.NET ou CANape
Modular e flexível
Opções de Gravação
Gravador de dados e software
O gravador de dados CX22B-R permite resultados rápidos em medições em campo usando o software de aquisição de dados catman pré-instalado.
Usando um PC como um gravador de dados
Os módulos de medição SomatXR também podem ser usados independentemente (sem um gravador de dados) com um PC e o software DAQ catman.
Integração no Banco de Teste
O gateway Ethernet industrial CX27C-R permite a integração de módulos de medição SomatXR em bancadas de teste. A gravação paralela de dados com catman também é possível.
SomatXR - Seu Sistema Individual de Aquisição de Dados
A arquitetura modular do DAQ SomatXR permite que você implemente seu próprio sistema de medição - com um gravador de dados e software DAQ catman ou com um PC conectado e software de aquisição de dados catman. Além disso, os módulos SomatXR podem ser integrados em aplicações de bancada de teste ou software de otimização de ECU de várias maneiras e flexivelmente combinados com módulos QuantumX.
Descubra a flexibilidade do SomatXR: Confira todas as configurações do SomatXR.
Aplicações típicas
Teste de veículos
- Aquisição de dados móveis de carga em componentes mecânicos em estradas ou trilhos ruins (Road Load Data Acquisition = RLDA)
- Teste de dinâmica do veículo (condução e manuseio), teste funcional e de freio
- Monitoramento geral de veículos ou trilhos (por exemplo, trilhos de ferrovia)
Teste de ferrovia
- Medições distribuídas sobre os passageiros e trens de carga com vários vagões
- Aquisição de dados móveis no transporte ferroviário, enquanto o testes e a aceitação são executados
- Monitoramento de trens completos ou seções de trilhos
Teste de Bancada
- Bancadas de teste para o sistema de transmissão/motorização
- Medição de pressão, temperatura e torque
- Melhorar a eficiência e proteger os recursos energéticos
Todos os módulos podem ser combinados individualmente entre si.
SomatXR MX840B-R: Amplificador de medição universal
- Ideal para tarefas de medição que mudam frequentemente
- Identifica todas as quantidades medidas e tipos de sensores
- Altamente à prova de futuro
- 8 canais universais com identificação automática de sensor
Saiba mais HBMshop Calibre seu módulo
SomatXR MX1615B-R: Amplificador de ponte robusto para medições com medidores de tensão e sensores baseados em SG
- Ideal para análise experimental de tensão, teste estrutural e de carga
- Para uso com medidores de tensão e sensores baseados em SG (meia ponte e ponte completa)
- 16 canais com identificação automática de sensor
Saiba mais HBMshop Calibre seu módulo
SomatXR MX1601B-R: Amplificador de medição robusto para sensores ativos
- Suporta todos os sensores elétricos e ativos
- Para sensores com saída de corrente e tensão incl. IEPE (por exemplo, sensores de aceleração)
- 16 canais com identificação automática de sensor
Saiba mais HBMshop Calibre seu módulo
SomatXR MX1609KB-R / TB-R: Amplificador robusto para medição de temperatura (com termopares tipo K ou tipo T)
- Os especialistas em medição de temperatura
- Dispositivos individuais para termopares tipo K e tipo T
- 16 canais com identificação automática do sensor (RFID)
Saiba mais HBMshop Calibre seu módulo
SomatXR MX411B-R: Amplificador robusto para medições altamente dinâmicas
- Amplificador para medições altamente dinâmicas
- Suporta praticamente todas as tecnologias de sensores comuns
- 4 canais com identificação automática de sensor
Saiba mais HBMshop Calibre seu módulo
robusto de SomatXR MX460B-R: Módulo de medição de impulso e frequência robusto
- Velocidade de rotação precisa e medição de torque em testes de veículos móveis
- Taxas de amostragem de até 100 kS/canal
- Largura de banda do sinal de até 40 kHz
Saiba mais HBMshop Calibre seu módulo
SomatXR MX471C-R: Módulo CAN-FD robusto
- 4 interfaces CAN para aquisição síncrona de dados do veículo
- Suporte de CAN-FD e CAN clássico (incl. CCP e xCP-on-CAN)
- Transferência de sinal medido em CAN ou na funcionalidade de gateway CAN
Saiba mais HBMshop Calibre seu módulo
SomatXR MX590B-R: Amplificador de medição robusto com sensores de pressão integrados
- Até cinco sensores por módulo para permitir que várias medições de pressão (de gases e líquidos) sejam feitas em paralelo.
- Para medições de pressão em plataformas de teste de motor ou transmissão
- Configurável individualmente: A faixa de pressão por canal pode ser selecionada entre nove faixas.
SomatXR CX22B-R: Gravador de dados robusto usando catman
- O gravador de dados ultra-robusto permite o registro de dados confiável e resultados de medição rápidos no campo
- Os dados são adquiridos com o software de aquisição de dados catman pré-instalado
- Pode ser usado como gravador interativo ou no modo de gravação autônomo
- Pode ser usado como gravador de dados autônomo ou como gateway para o PC
SomatXR CX27C-R: Gateway Ethernet Industrial Robusto
- Saída de até 199 sinais em EtherCAT™ ou PROFINET IRT para controle, automação e monitoramento
- Conexão paralela ao software de medição no PC para aquisição e análise de dados de sinais sincronizados de tempo
- Integração paralela no software de otimização de ECU via XCP-on-Ethernet
SomatXR MX471C-R: Gateway CAN-FD robusto
- 4 interfaces CAN para aquisição síncrona de dados do veículo
- Suporte de CAN-FD e CAN clássico (incl. CCP e xCP-on-CAN)
- Transferência de sinal medido em CAN ou na funcionalidade de gateway CAN
Saiba mais HBMshop Calibre seu módulo
Usando um PC ou laptop como gravador de dados
- A operação autônoma dos módulos de medição sem um gravador de dados é possível
- Um ou vários módulos de medição podem ser conectados a um PC/laptop via Ethernet
- Operação direta usando catman software de medição catman
SomatXR EX23-R: Switch Ethernet robusto de 10 canais com PTPv2
Este switch Ethernet permite que os módulos SomatXR e QuantumX sejam conectados e sincronizados com um PC ou gravador de dados.
- 10 portas Gigabit Ethernet (M12 x codificado)
- 5 dessas portas com Power-over-Ethernet (PoE)
- Precision Time Protocol versão 2 (PTPv2)
SomatXR UPX002: Fonte de alimentação ininterrupta robusta (UPS)
Na aquisição de dados móveis, os módulos de medição geralmente são fornecidos pela bateria do veículo. O UPS pode ser usado para evitar o término anormal de uma medição, como resultado de uma queda de tensão ou queda de energia.
- Protege contra quedas de tensão, interrupções de energia de curto prazo e sobretensão
- Fornece buffer para até 80 segundos
- Permite recarregamento rápido em aproximadamente 50 segundos
Multi receptor GNSS com interface USB
Receptor Multi GNSS (GPS, GLONASS, BEIDOU COMPASS, GALILEO, QZSS) para posicionamento e recepção de outros dados baseados em NMEA, com antena interna em caixa magnética e máx. taxa de atualização de 18 Hz, comprimento de cabo de 4,5 m e conexão USB 2.0.
SomatXR SCM-R-SG120 / 350/1000: Adaptador Rugged Quarter Bridge
A HBM também fornece um adaptador para os amplificadores universais SomatXR que permite a medição de extensômetros simples por meio de um braço de ponte externo em configuração de 3 fios.
- Conclusão dos medidores de tensão para uma ponte completa
- Versões: 120, 350 e 1000 ohms
- Fácil instalação e parametrização
SomatXR SCM-R-TCK / E / J / T: Adaptador de termopar robusto
A HBM fornece quatro adaptadores com junção fria para o SomatXR MX840B-R que permitem a medição de temperatura usando termopares.
- As versões do tipo K, tipo E, tipo J e tipo T estão disponíveis
- Mecanismo de travamento evita separação acidental
- Fácil instalação e parametrização
FireWire angular e cabos de alimentação
A HBM oferece duas novas variantes de cabos com conectores angulares para FireWire ( 1-KAB272-W-0.2 ) e fonte de alimentação ( 1-KAB294-W-5 ). Isso permite configurar um sistema de aquisição de dados centralizado com uma pegada menor.
- Cabo de conexão FireWire entre dois módulos SomatXR ou QuantumX com um plugue em ângulo de 90° (ODU, cabo de 0,2 m, ODU)
- Cabo de alimentação (plugue angular ODU 90°, cabo de 5m, extremidades abertas) para alimentação de módulos SomatXR
Outros acessórios
- Elementos de conexão mecânica ( CASELINK ) e suportes de montagem ( CASEMOUNT )
- Fonte de alimentação, como unidades de fonte de alimentação ( NTX002 e NTX003 ), bem como cabos e conectores
- Adaptador BNC ( KAB430 )
- Sensor e conexão do sistema (cabos e conectores)
- Tampas de proteção para portas não utilizadas