Os resultados da pesquisa podem levar a uma nova tecnologia para fios-guia de endoscópios
O grupo de pesquisas de Engenharia Biomecânica da Universidade de Tecnologia de Delft optou por um sensor de força da HBM em suas pesquisas de atrito entre cabos de aço e diversos tipos de borrachas. À primeira vista, isso pode parecer uma área de pesquisa secundária, mas os resultados podem levar a novas tecnologias para fios-guia de endoscópios (tubos flexíveis e compridos com uma câmera na ponta), possibilitando resultados consideráveis em economias no setor médico. No curto prazo, pode ser possível ir adiante e implementar a tecnologia em aplicações de defesa e policiais para a detecção de explosivos, por exemplo, e para olhar em espaços fechados.
Sensores de força da HBM
A pesquisa sobre atrito entre cabos de aço e borracha foi parte dos estudos para tese de doutorado de Arjo Loeve, que hoje é um pesquisador com pós-doutorado. Este estudo foi orientado para o desenvolvimento de novas tecnologias para fios-guia de endoscópios, para serem usados em exames médicos no corpo humano. Durante a realização de exames de endoscopia, dobras indesejadas, às vezes, acontecem na mangueira do endoscópio, o que pode causar problemas aos pacientes como uma dolorosa extensão do cabo no seu intestino. Isso pode ainda dar origem a complicações adversas, como perfuração do intestino durante uma colonoscopia. Alguns fabricantes tem introduzido novas tecnologias para fios-guia no mercado, mas sua funcionalidade ainda não é excelente e são extremamente caras. Muitos endoscópios ainda não usam fios-guia, e só oferecem opções limitadas para corrigir a forma da mangueira.