Sensores Ópticos de Deformação de Alta Performance

A HBM FiberSensing oferece duas linhas de strain gauges ópticos baseados na tecnologia de Redes de Bragg (Fiber Bragg Grating): a Linha FS, inclui sensores de deformação em diferentes formatos e são mais adequados para grandes cadeias de medição. Esta linha garante conectividade ao longo de kilômetros de fibra sem comprometer os sinais dos sensores. A Linha OP inclui sensores para aplicações com alta deformação devido a sua excelente resistência. Com capacidade de dobra intrínseca, os strain gauges da OP Line estão disponíveis como gauges lineares ou rosetas de strain gauge.


Mais Soluções Ópticas da Linha FS

Além das linhas de sensores ópticos de deformação, a HBM FiberSensing desenvolve e produz sensores FBG robustos para medição de temperatura, inclinação e aceleração, em uma ampla gama de aplicações.


Interrogadores Ópticos

Para completar o sistema, a empresa dispões de equipamentos de medição (sistemas de aquisição de dados), prontos para interpretar os dados adquiridos pelos sensores FBG.


Acessórios Ópticos

A HBM oferece uma ampla gama de acessórios para a tecnologia de medição óptica.


O Melhor dos Mundos... apenas com a HBM

  • Aquisição simultânea de dados de strain gages elétricos e ópticos;
  • Análise combinada de dados de ambos os tipos de sensores no software catman da HBM.

Suas Vantagens com a Tecnologia FBG

Redução dos custos de instalação

  • Cabeamento reduzido, uma vez que uma única fibra pode suportar inúmeros sensores ópticos;
  • Cadeia de medição adaptada e configurada individualmente de acordo com suas necessidades.

Resultados precisos, mesmo em ambientes adversos

  • Para testes de tensão e fadiga, mesmo em materiais com altos níveis de deformação e com alto número de ciclos de carga;
  • Resultados precisos de testes em condições ambientais adversas, como por exemplo, em sistemas de alta tensão.

Dados confiáveis, mesmo em transmissões de longas distâncias

  • Praticamente sem influência da distância e do comprimento do cabo nos resultados de medição;
  • Resultados de alta qualidade, mesmo se o sistema DAQ estiver localizado a vários quilômetros dos pontos de medição.

Pequenas dimensões e baixo peso do sensor

  • Fácil instalação em locais remotos e em pontos de difícil acesso;
  • Disponível em diferentes tipos de materiais para atender a uma ampla gama de aplicações, como em laboratórios, concretos e em campo.

Recomendado para você

Need technical advice?

Click here to ask our experts on optical sensor technology