Sensores Óticos de Deformação de Alta Performance

A HBM FiberSensing oferece duas linhas de strain gages e sensores óticos: a Linha FS, para grandes redes de medição e a Linha OP para aplicações com alta deformação.


Mais Soluções Óticas da Linha FS

Além das linhas de sensores óticos de deformação, a HBM FiberSensing desenvolve e produz sensores FBG robustos para medição de temperatura, inclinação e aceleração, em uma ampla gama de aplicações.


Interrogadores Óticos

Para completar o sistema, a empresa dispões de equipamentos de medição (sistemas de aquisição de dados), prontos para interpretar os dados adquiridos pelos sensores FBG.


Acessórios Óticos

A HBM oferece uma ampla gama de acessórios para a tecnologia de medição ótica.


 

Clique aqui para fazer download do catálogo da HBM FiberSensing.

O Melhor dos Mundos

  • Aquisição simultânea de dados de strain gages elétricos e óticos;
  • Análise combinada de dados de ambos os tipos de sensores no software catman da HBM.

Suas Vantagens com a Tecnologia FBG

Redução dos custos de instalação

  • Cabeamento reduzido, uma vez que uma única fibra pode suportar inúmeros sensores óticos;
  • Cadeia de medição adaptada e configurada individualmente de acordo com suas necessidades.

Resultados precisos, mesmo em ambientes adversos

  • Para testes de tensão e fadiga, mesmo em materiais com altos níveis de deformação e com alto número de ciclos de carga;
  • Resultados precisos de testes em condições ambientais adversas, como por exemplo, em sistemas de alta tensão.

Dados confiáveis, mesmo em transmissões de longas distâncias

  • Praticamente sem influência da distância e do comprimento do cabo nos resultados de medição;
  • Resultados de alta qualidade, mesmo se o sistema DAQ estiver localizado a vários quilômetros dos pontos de medição.

Pequenas dimensões e baixo peso do sensor

  • Fácil instalação em locais remotos e em pontos de difícil acesso;
  • Disponível em diferentes tipos de materiais para atender a uma ampla gama de aplicações, como em laboratórios, concretos e em campo.
Need technical advice?

Click here to ask our experts on optical sensor technology