newLight FS62 | Sensor óptico de deformação Sensor óptico de deformação FS62 | HBM

newLight FS62 Sensores de Deformação Ópticos e Rosetas para Medições de Deformação Estática e Dinâmica

Os sensores ópticos de deformação FS62 e as rosetas da nova série de sensores newLight foram projetados para recuperar facilmente medições de deformação estática e dinâmica para análise de tensão em materiais inteligentes, máquinas, componentes e outros tipos de estruturas.

Com diferentes encapsulamentos, materiais e métodos de fixação, eles cumprem os requisitos das medições de deformação para aplicações de teste de materiais inteligentes, laboratório e monitoramento da integridade estrutural (SHM).

Seguro, resistente e durável

  • Três tipos de proteção de cabos: reforço de aço para ambientes exigentes
  • Isolamento elétrico contra atmosferas explosivas, áreas de alta tensão e intensos campos eletromagnéticos

Eficaz mesmo em ambientes perigosos

Excelente relação custo-benefício

  • Fibras de chumbo duplas para conectar um grande número de sensores combinados em um único cabo óptico

Implantação fácil de grandes redes de sensores com menos requisitos de cabeamento

Alta resistência a deformações

  • Sensores produzidos pelo método 'through-the-coating femtosecond' para suportar alta deformação e fadiga

Medições precisas mesmo em materiais com altos níveis de deformação

Selecione Seu Sensor

 

Sensores para medição de deformação em uma única direção com uma Fiber Bragg Grating (FBG). Monitoramento ideal ou análise de estresse em uma direção bem conhecida.

 

Sensores com três Fiber Bragg Gratings (FBG) na mesma fibra e substrato. As medições são feitas em diferentes direções para análise de tensão biaxial com uma única instalação e dimensões reduzidas.

FS62PSS – Sensor de deformação adesivo

  • Sensor totalmente dielétrico para ser colado em superfícies planas ou dobradas
  • Faixa de medição de ± 20.000 µm/m
  • Resistência a um intervalo de temperatura de -40 ºC [-40 ºF] a 100 ºC [212 ºF]
  • Para saber mais sobre a compensação de temperatura, consultar o sensor de temperatura FS63LTS
  • Utilize adesivos Z70, X60 ou X280 para resultados perfeitos – Proteger com ABM75 ou AK22 para longevidade

HBMShop  Página de visão geral óptica

FS62CSS - Sensor de deformação para compósitos

  • Sensor de colagem para todos os tipos de superfícies, incluindo materiais não homogêneos, como concreto ou compósito
  • Faixas de medição elevadas de ± 5.000 µm/m e excelente resistência à fadiga
  • Com cabos de aramida sem componentes metálicos ou cabos blindados para ambientes mais agressivos
  • Para saber mais sobre compensação de temperatura, considerar seu equivalente do sensor de temperatura FS63CTS
  • Uyilize adesivo X120 para resultados perfeitos. Proteger com ABM75 ou AK22 para longevidade

HBMShop  Página de visão geral óptica

FS62WSS – Sensor de deformação soldável

  • Pode ser facilmente soldado a estruturas metálicas para medições precisas logo após a instalação
  • Disponível com cabos trançados, resistentes a temperaturas mais elevadas (-40 ºC [-40 ºF] a 100 ºC [212 ºF]) e níveis de deformação (± 10.000 µm/m) para aplicações laboratoriais
  • Disponível com cabos de Ø3 mm de reforço em aramida ou blindagem para uso externo
  • Com faixas de medição de deformação ampliadas quem atendem às demandas dos aços mais modernos até ± 5.000 µm/m
  • Se os efeitos da temperatura tiverem que ser corrigidos, considerar o sensor de temperatura FS63WTS 
  • A HBM recomenda o uso de Máquina de soldagem por ponto da VBS ou equipamento similar. Proteger com ABM75 ou AK22 para longevidade

HBMShop  Página de visão geral óptica

FS62RSS – Sensor de deformação robusto

  • Os sensores robustos devem ser incorporados em estruturas de concreto antes da concretagem para projetos de monitoramento
  • Com faixas de medição de ± 2.500 µm/m
  • Compatível com estruturas de concreto regulares sob o estado de design de operacionalidade
  • Para medições corrigidas de temperatura, considerar o uso do sensor de temperaturaFS63RTS 

HBMShop  Página de visão geral óptica

Strain de Rosetas

FS62PSR – Roseta de deformação

  • Roseta de tensão totalmente dielétrica para ser colada em superfícies planas ou dobradas
  • Medições de deformação de 0º/60º/120º
  • Faixa de medição de ±10000µm/m 
  • Resistência a uma faixa de temperatura de –20ºC [–4ºF] a 80ºC [176ºF] 
  • Para compensação de temperatura consulte o sensor de temperatura FS63LTS
  • Use adesivos Z70X60 ou X280 para resultados perfeitos. Proteja com​​​​​​​ ABM75 ou​​​​​​​ AK22 para longevidade

 

FS62WSR – Roseta de Deformação Soldável

  • Pode ser facilmente soldado por pontos em estruturas metálicas para medições precisas logo após a instalação 
  • Medições de deformação de 0º/60º/120º 
  • Faixa de medição de ±2000µm/m 
  • Disponível com cabos trançados, resistentes a temperaturas mais altas (–40ºC [–40ºF] a 100ºC [212ºF]) para aplicações laboratoriais; ou com cabos Ø3mm de aramida ou reforço blindado para uso externo 
  • Se os efeitos da temperatura devem ser corrigidos, considere o sensor de temperatura FS63LTS ou FS63WTS
  • A HBK recomenda o uso da máquina de solda por pontos da VBS ou equipamento similar. Proteja com ABM75 ou AK22 para longevidade

 

Download gratuito de artigo técnico

Sensores de fibra óptica versus extensômetros elétricos convencionais para aplicações de monitoramento de infraestrutura

  • Princípios da FBG
  • Comprimentos de onda de Bragg
  • Aplicações de monitoramento

Baixar agora

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
FS62CSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62CSS newLight - Data Sheet English
FS62CSS newLight - Datenblatt German
FS62CSS newLight - データシート Japanese
FS62PSR - Caractéristiques techniques French
FS62PSR - Datenblatt German
FS62PSR - データシート Japanese
FS62PSR newLight - Data Sheet English
FS62PSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62PSS newLight - Data Sheet English
FS62PSS newLight - Datenblatt German
FS62PSS newLight - データシート Japanese
FS62RSS newLight - Caractéristiques techniques French
FS62RSS newLight - Data Sheet English
FS62RSS newLight - Datenblatt German
FS62RSS newLight - データシート Japanese
FS62WSR Aramid or Armor cable - Caractéristiques techniques French
FS62WSR Aramid or Armor cable - Data sheet English
FS62WSR Aramid or Armor cable - Datenblatt German
FS62WSR Aramid or Armor cable - データシート Japanese
FS62WSR Braided - Caractéristiques techniques French
FS62WSR Braided - Data sheet English
FS62WSR Braided - Datenblatt Multi idiomas
FS62WSR Braided - データシート Japanese
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Caractéristiques techniques French
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Data Sheet English
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - Datenblatt German
FS62WSS (aramid/armor cable) newLight - データシート Japanese
FS62WSS (BRD) newLight - Caractéristiques techniques French
FS62WSS (BRD) newLight - Data Sheet English
FS62WSS (BRD) newLight - Datenblatt German
FS62WSS (BRD) newLight - データシート Japanese
Catálogos
FBG Sensores - Folheto Portuguese
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Instruções de Montagem
FS62CSS, FS63CTS newLight - Montageanleitung German
FS62CSS, FS63CTS newLight - Mounting Instructions English
FS62CSS, FS63CTS newLight - Notice de Montage French
FS62CSS, FS63CTS newLight - 取付説明書 Japanese
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Montageanleitung German
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Mounting instructions English
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - Notice de Montage French
FS62PSS, FS62PSR, FS63LTS newLight - ユーザマニュアル Japanese
FS62RSS, FS63RTS newLight - Montageanleitung German
FS62RSS, FS63RTS newLight - Mounting Instructions English
FS62RSS, FS63RTS newLight - Notice de Montage French
FS62RSS, FS63RTS newLight - 取付説明書 Japanese
FS62WSS (BRD) newLight - Montageanleitung German
FS62WSS (BRD) newLight - Notice de Montage French
FS62WSS (BRD) newLight - 取付説明書 Japanese
FS62WSS, FS62WSR (BRD) newLight - Mounting instructions English
FS62WSS, FS63WSR, FS62WTS newLight - Mounting Instructions English
FS62WSS, FS63WTS newLight - Notice de montage French
FS62WSS, FS63WTS newLight - 設置マニュアル Japanese
FS62WSS, FS63WTS newLight - Montageanleitung German
Acessórios
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
Tech Notes
Sensing of Surface Strain with Flexible Fiber Bragg Strain Gages English
Temperature compensation in catman Multi idiomas
Temperature compensation with FBG sensors Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.