FS22 Industrial BraggMETER: Interrogador Ótico Estático e Dinâmico

Os FS22 Industrial BraggMETER são unidades de medição ótica estáticas e dinâmicas especialmente projetadas para interrogarsensores baseados na Rede de Bragg (FBG) em ambientes industriais.

Taxas aprimoradas de aquisição e sincronização no FS22DI

O BraggMETER Industrial FS22, para taxas dinâmicas de aquisição, possui a capacidade de oferecer taxas de amostragens reais de operação de 50 S/s, 100 S/s, 200 S/s e 500 S/s. Agora o interrogador FS22 DI também pode operar com uma taxa de amostragem de 1.000 S/s.

Além disso, a sincronização de tempo sobre a rede foi aprimorada com a integração do protocolo NTP na unidade interna de processamento do interrogador.

Tecnologia BraggMETER

Os interrogadores BraggMETER utilizam tecnologia de varredura contínua a laser. Eles incluem um comprimento de onda rastreável de referência que fornece calibração contínua para garantir a precisão do sistema em operações de longo prazo.

Os interrogadores óticos Industrial atender aos requisitos de confiabilidade e versatilidade para serem usados tanto em ensaios em laboratórios quanto e nos campos de Engenharia Civil, Aeronáutica, Energia e P&D.

Eficiente

  • Faixa de sintonia de banda larga;
  • 1, 4 ou 8 canais óticos paralelos.

Medição simultânea de um grande número de sensores.

Confiável

  • Design inteligente, cuidadosa seleção de componentes;
  • Sistema operacional em tempo real;
  • Sistema operacional consistente e determinista.

Operação sem interrupções em ambientes adversos.

Programável

  • Interface Ethernet para conexão a um PC externo;
  • Controle total via software ASCII strings, BraggMONITOR ou catman®.

Fácil controle via diversos aplicativos.

Compatível

  • Total integração com outros produtos via software catman®.

Medições híbridas com outros equipamentos e tecnologias da HBM.

Configurações Disponíveis

  • SI – Estático (1S/s) / DI – Dinâmico (50S/s, 100S/s, 200S/s, 500S/s);
  • Formatos padrão ou para montagem em rack;
  • 1, 4 ou 8 canais.

Smart Peak Detection

Incorporada nos interrogadores BraggMETER FS22 SI (estático), esta função permite detecção precisa e estável de todos os valores de pico FBG em estruturas de detecção grandes / complexas.

Para mais informações, consulte o data sheet.

 

Este vídeo é apresentado por Leonor Soares, Engenheira de Vendas da HBM FiberSensing.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
English
Japanese
English
Japanese
Catálogos
German
English
Japanese
Manuais de Operação
English
English
Quick Start Guides
English
English
Acessórios
English
Driver

Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (up to 1000S/s). Compatible with devices with version 2.0.

Data: 07/2017  |  Versão: 1.1  |  Tamanho: 437 KB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas

Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Compatible with devices with version 3.0.

Data: 02/2018  |  Versão: 1.1  |  Tamanho: 579 KB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas
Outros
English
English
English
English

Optical Monitoring System for Strain Measurement

English

Optical Monitoring System for Strain Measurement

English
Software

Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (500S/s or 1000S/s). Allows the control of the interrogator, spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving.

Data: 09/2018  |  Versão: 1.8  |  Tamanho: 192 MB
Documentos Relacionados:

English

デバイスの設定やデータ収集をサポートする使いやすいソフトウェア。 FS22 Industrial BraggMETER(サンプリングレート:500S / sまたは1000S / s)と互換性があり、インタロゲータの制御、センサ信号のスペクトル表示に加え、センサ設定やデータ保存が可能。

Data: 09/2018  |  Versão: 1.8  |  Tamanho: 192 MB
Documentos Relacionados:

Japanese

Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Alows the control of the interrogator, including the possibility of using the Smart Peak Detection (SPD), spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving.

Data: 02/2018  |  Versão: 2.4  |  Tamanho: 194 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas
Tech Notes

Optical Monitoring System for Strain and Convergence Measurement

English

Páginas Relacionadas

FS42: BraggMETER portátil
Interrogador óptico com software e baterias inclusos, projetado para interrogar sensores ópticos FBG em campo.
K-OP: Conjunto Configurável de Sensores Ópticos
Os strain gauges ópticos K-OP são a escolha perfeita quando se trata de medições de alta deformação.
K-OP-A: Conjunto Blindado de Sensores Óticos
O conjunto K-OP-A é a solução ideal para aplicações em ambientes extremamente agressivos.
OptiMet HBM™: Fibra com Cadeia de Strain Gauges
Fibras ópticas com Rede de Bragg de múltiplas fibras com diferentes revestimentos de proteção para medições multiponto de deformação.
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista