FS42PI BraggMETER Portátil FS42PI BraggMETER Portátil | HBM

FS42PI BraggMETER Portátil: Interrogador óptico compacto com software integrado

O FS42PI Portable BraggMETER é a maneira mais eficaz de apoiar a instalação de sensores de rede de fibra de Bragg (FBG) em campo ou para tarefas de medição curtas em aplicações de laboratório.

Ele pode funcionar com baterias ou ser conectado a uma fonte de alimentação externa e é fornecido com uma bolsa facilmente removível para proteção e transporte. Esta é uma solução única e incomparável que permite medições FBG precisas no campo sem a necessidade de uma fonte de alimentação externa ou PC.

O software embutido dedicado e uma interface de tela sensível ao toque fornecem uma maneira fácil e eficaz de controlar a unidade sem quaisquer outros dispositivos. Também é possível controlar a unidade remotamente e transmitir dados em tempo real através da porta Ethernet usando comandos SCPI.

Benefícios

O FS42PI BraggMETER Portátil é adequado tanto para operadores experientes quanto para aqueles que são novos na tecnologia devido à sua operação simplificada e algoritmos autônomos:

  • Detecção de pico inteligente (SPD) para medições precisas de longo prazo, mesmo em redes exigentes com sinais de sensor flutuantes e desiguais
  • Software amigável, BraggMONITOR PI, com interface touchscreen
  • Sistema operacional Windows® 10 IoT com acesso direto do software para gerenciamento de dados

O FS42PI é projetado para trabalhar em condições de campo, permitindo que você se concentre na instalação principal ou tarefa de medição e reduzindo o tempo de configuração do sistema de aquisição de dados.

  • Vida útil da bateria estendida (5 horas de operação com uma única carga) e baterias substituíveis para extensão de autonomia suave

O conceito portátil torna o transporte e a operação tudo em um, facilmente:

  • Bolsa de transporte com zíper para fácil aplicação / remoção
  • Peso controlado (6kg)
  • Interrogador óptico, fonte de alimentação, PC com software combinados no mesmo pacote

O dispositivo é adequado para um grande número de aplicações - desde instalações no local até controle de produção, incluindo testes de curto prazo em laboratórios:

  • Faixas estendidas de temperatura de operação para ambientes exigentes (0ºC [32ºF] a 50ºC [122ºF])
  • Operação remota via comandos SCPI para controle ou integração em outros sistemas

A auto-manutenção do FS42PI evita longos períodos de inatividade

  • Painel de conector removível para limpeza do adaptador óptico
  • Filtro de ventilador para proteção contra poeira que pode ser substituído e / ou limpo sempre que necessário.

Interrogador óptico portátil de última geração

  • Faixa de medição de comprimento de onda de 100 nm
  • Taxa de aquisição de 1 S / s
  • 4 conectores ópticos com aquisição paralela
  • 125 sensores por conector óptico (500 sensores no total)
  • Visualização e salvamento do espectro óptico
  • Registro de dados local

Compacto

  • PC integrado com software e interface touchscreen
  • Maleta de transporte resistente para fácil transporte

Otimizado para instalação em campo e comissionamento de redes de detecção

Intuitivo

  • BraggMONITOR PI com capacidade total de registro de dados
  • Operação fácil para especialistas e iniciantes

Salvamento, gerenciamento e exportação de dados renovados; análise do espectro óptico e configuração do sensor facilitada

Autônomo

  • Até 6 h de autonomia
  • Baterias substituíveis 
  • Design otimizado

Gerenciamento de energia aprimorado para períodos mais longos de operação no campo

Literatura do Produto

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
FS42 Portable BraggMETER - Caractéristiques techniques French
FS42 Portable BraggMETER - Datenblatt German
FS42 Portable BraggMETER - Data Sheet English
FS42 Portable BraggMETER - データシート Japanese
Catálogos
FBG Sensores - Folheto Portuguese
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Optical-Measurement-Solutions - Brochure French
Optical-Measurement-Solutions - Flyer English
Optical-Measurement-Solutions - Flyer German
Optical-Measurement-Solutions - Folheto Portuguese
Optical-Measurement-Solutions - Folleto Spanish
Optical-Measurement-Solutions - Opuscolo Italian
Optical-Measurement-Solutions - 브로셔 Korean
Optical-Measurement-Solutions - 小冊 Chinese
Manuais de Operação
FS42 Portable BraggMETER - Bedienungsanleitung German
FS42 Portable BraggMETER - Manuel d'utilisation French
FS42 Portable BraggMETER - User Manual English
FS42 Portable BraggMETER - 取扱説明書 Japanese
Acessórios
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
Declaration of Conformity
HBK_EU_DoC_FS42PI.pdf Multi idiomas
HBK_UK_DoC_FS42PI.pdf Multi idiomas
Outros
FS42 Portable BraggMeter - Technical Drawing English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.