FS42PI Portable BraggMETER: Interrogador óptico compacto com software incorporado

É a maneira mais eficaz de apoiar a instalação de sensores de redes de Bragg em fibra (FBG) no campo ou para tarefas curtas de medição em aplicações de laboratório.

O FS42PI Portable BraggMETER pode funcionar com baterias ou ser conectado a uma fonte de energia externa. É fornecido com uma bolsa facilmente removível para proteção e transporte. Esta é uma solução única e incomparável que permite medições precisas de FBG em campo, sem a necessidade de uma fonte de alimentação externa ou PC. Também é fácil de transportar.

Seu software incorporado dedicado e a interface touch screen fornecem uma maneira fácil e eficaz de controlar a unidade sem outros dispositivos. Também é possível controlar a unidade remotamente e transmitir dados em tempo real através da porta Ethernet usando comandos SCPI.

    Recursos aprimorados - Qualidade consistente: o que há de novo?

    • Smart Peak Detection (SPD)
    • Estabilidade e resolução de medição aprimoradas (resolução <0,5pm; estabilidade 1pm)
    • Maior autonomia da bateria (2x a autonomia, garantindo 5 horas de operação com uma única carga da bateria)
    • Peso reduzido (peso total de cerca de 6 kg, uma redução de 20%)
    • Faixa de temperatura de operação aumentada (0 ºC [32 ºF] a 50 ºC [122 ºF], significando uma faixa de temperatura 40% maior)
    • Software mais fácil de usar, o BraggMONITOR PI
    • Painel de conexão removível para limpeza e manutenção
    • Bolsa de transporte com zíper para facilitar o manuseio
    • Sistema operacional Windows 10 IoT
    • Operação remota via comandos SCPI

    Mais recursos

    • 100 nm de faixa de comprimento de onda para medição
    • Taxa de aquisição de 1 S/s
    • 4 conectores ópticos com aquisição paralela
    • Registro de dados local

    Compacto

    • PC integrado com software e interface touch screen
    • Maleta resistente para fácil transporte

    Otimizado para instalação em campo e comissionamento de redes de sensores

    Intuitivo

    • BraggMONITOR PI com funcionalidade completa de datalogging
    • Operação fácil para especialistas e iniciantes

    Atualização das funções de gravação, gerenciamento e exportação de dados; análise de espectro óptico e configuração de sensores facilitada

    Autônomo

    • Até 6 h de autonomia
    • Baterias substituíveis
    • Design otimizado

    Gerenciamento aprimorado de energia para períodos mais longos de operação em campo

    HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
    Solicite um orçamento

    Pergunte ao Especialista da HBK

    Favor enviar:


    Faça sua pergunta

    Pergunte ao Especialista da HBK

    Favor enviar:


    Faça sua pergunta

    Green check mark Sua proposta personalizada

    Green check mark Consultoria técnica gratuita

    Green check mark Resposta rápida de nosso especialista