newLight FS65 | Acelerômetro óptico Acelerômetro óptico FS65 | HBM

Acelerômetro óptico newLight FS65 para baixas frequências

Baseado na tecnologia de redes de Bragg em fibra (FBG) e na série de sensores ópticos newLight, o acelerômetro FS65 é um sensor de vibração de alta precisão feito sob medida para medir a aceleração em diferentes frequências de 0 Hz a 50 Hz.  

O acelerômetro pode ser utilizado em uma ampla variedade de aplicações de monitoramento em que existam vibrações de baixa frequência relevantes, incluindo a medição da vibração induzida pela carga de estruturas civis e vibrações ambientais do cabo. A medição simultânea da vibração ao longo de diferentes eixos é possível utilizando múltiplos acelerômetros.

Seguro e resistente

  • O encapsulamento reforçado com invólucro IP68 e a passividade elétrica se adaptam a atmosferas potencialmente explosivas, áreas de alta tensão e campos eletromagnéticos intensos

Eficaz mesmo em ambientes agressivos e condições adversas, como umidade e sal

Versátil

  • Conexão em série com outros acelerômetros para medições biaxiais ou triaxiais

Saída dupla para integração em série

Elevada sensibilidade

  • Sensibilidade linear e planicidade de frequência total significativa

Medições precisas mesmo em materiais com altos níveis de deformação

Selecione seu sensor

FS65ACC

  • Eixo único
  • Aceleração de +/- 10 g em medições de frequência de 0 Hz a 50 Hz
  • Planicidade <2%
  • Combine com outros sensores para medições biaxiais ou triaxiais

HBMShop Página de visão geral óptica

Download gratuito de artigo técnico

Sensores de fibra óptica versus extensômetros elétricos convencionais para aplicações de monitoramento de infraestrutura

  • Princípios da FBG
  • Comprimentos de onda de Bragg
  • Aplicações de monitoramento

Baixar agora

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
FS65ACC newLight - Caractéristiques techniques French
FS65ACC newLight - Data Sheet English
FS65ACC newLight - Datenblatt German
FS65ACC newLight - データシート Japanese
FS65HDA - Caractéristiques techniques French
FS65HDA - Data Sheet English
FS65HDA - Datenblatt German
FS65HDA - Hoja de características Spanish
FS65HDA - データシート Japanese
FS65HDA - 數據表 Chinese
Catálogos
FBG Sensores - Folheto Portuguese
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Instruções de Montagem
FS65ACC newLight - Montageanleitung German
FS65ACC newLight - Mounting Instructions English
FS65ACC newLight - Notice de Montage French
FS65ACC newLight - 取付説明書 Japanese
Acessórios
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
Tech Notes
Temperature compensation in catman Multi idiomas
Temperature compensation with FBG sensors Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.