HBM amplia sua linha para transdução de força em ambientes difíceis

Com três novos produtos no grau de proteção IP68, a HBM amplia sua oferta de soluções com robustos transdutores de força para diferentes faixas de força nominal em condições de medição difíceis.

Várias aplicações em ambientes difíceis requerem transdutores de força ao mesmo tempo potentes e altamente resistentes às influências externas. A HBM Test and Measurement é um dos poucos fabricantes do mercado que leva em consideração esta tendência já há algum tempo e oferece transdutores hermeticamente fechados baseados em extensômetros.

Além de carcaças com junções soldadas a laser, a HBM desenvolveu uma proteção confiável contra a entrada de água nas conexões de cabos.  Um bom exemplo disto são os transdutores da série de produtos U10M, que podem ser obtidos opcionalmente com cabo integrado. Com isto, este produto da HBM é o único transdutor de força do mercado com pequena altura da estrutura e capaz de alcançar o grau de proteção IP68, comprovadamente em testes por mais de 100 horas imerso. Podem ser registradas forças nominais de 1,25 kN até 500 kN.

O transdutor de força S9M com formato em “s” e ótimo custo-benefício alcança o mesmo grau de proteção, sob as mesmas condições, em uma classe de precisão de até 0,02 para forças nominais entre 500 N e 50 kN. Assim, os resultados de medição podem ser ainda mais precisos.

Ainda há o transdutor de força de pressão C10, totalmente novo, que cobre forças nominais muito altas de 2,5 kN até 1 MN, também com grau de proteção IP68. Ele tem uma pequena altura da estrutura e adapta-se, portanto, ainda melhor às condições do ambiente. Através das ampliações na linha de produtos, os usuários podem tornar suas tarefas de medição ainda mais flexíveis e encontrar o produto certo para todas as necessidades.

Nova linha de transdutores de força da HBM assegura a flexibilidade nas tarefas de medição.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.