Cartão de interface em tempo real para sistemas de medição e de comando HBM

A HBM Test and Measurement apresenta um cartão de interface Ethernet/IP para o sistema de medição PMX, que permite simplificar de forma significativa as tarefas de automação com comandos controlados por software (CLP).

O sistema amplificador de medição PMX da HBM dispõe, a partir de agora, de um cartão de interface (PX01E) para Ehernet/IP, um dos protocolos de automação mais utilizado a nível mundial, para comandos controlados por software. Deste modo, o PMX pode ser utilizado nas mais diversas áreas da automação de máquinas e da automação de fábrica como módulo Slave em redes EtherNet/IP.

Os campos de aplicação abrangem desde o controlo de produção e ensaios de produto até o monitoramento de máquinas e instalações, uma conexão pode ser efectuada através de um comando à escolha que trabalha como Master Ethernet/IP. Os dados são transmitidos em tempo real e de modo consistente no tempo, tarefas de comando e regulação são efectuadas em fracções de segundo.

A elevada precisão de medição e estabilidade a longo prazo do PMX permite, em comparação com entradas de medição comuns, um aumento significativo da qualidade de processo e do número de peças boas. As múltiplas funções de diagnóstico permitem detectar ferramentas e máquinas defeituosas, que por sua vez possibilitam uma assistência precoce evitando custos de reparação desnecessários.

Além disso, o PMX realiza o pré-processamento dos valores de medição e a avaliação através de 32 canais de cálculo internos em tempo real. Através do alívio maciço do controle da máquina o utilizador tem ao seu dispor mais capacidades. O cartão de interface EtherNet/IP trabalha em tempo real até ao milissegundo, foi desenvolvido e testado de forma rígida, seguindo os requisitos especificados pela organização de utilizadores ODVA proporcionando desta forma uma segurança máxima aos utilizadores.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.