Tecnologia de medição HBM com comando integrado para soluções de automação

O amplificador de medição industrial PMX está imediatamente disponível com um comando integrado em conformidade com a norma IEC61131.

O sistema de amplificadores de medição PMX da HBM Test & Measurement dispõe, a partir de agora, de um comando integrado em conformidade com a norma IEC61131 para aplicações de tempo real, mundialmente utilizada. Deste modo, a técnica de medição à prova de interferências alia-se à técnica de comando mundialmente padronizada na automação de processos e na automação de fábrica. Daí resultam novas soluções de automação, incluindo a visualização, que oferecem  ao utilizador uma simplificação e redução de custos significativas.

Para o efeito, os utilizadores do PMX futuramente irão utilizar a suite de software Codesys. A par da programação, da configuração de barramento de campo e E/S, da visualização, do MotionControl e de outras tarefas podem até ser elaborados os próprios Plug-Ins. O sistema de programação IEC 61131-3 é a base da plataforma de software Codesys V3.

Desta forma, é por exemplo, viável a engenharia profissional numa plataforma extensível, através da interface CANopen no PMX o utilizador pode receber ou enviar dados CAN. Ele também pode criar superfícies de visualização integradas no sistema de programação CLP e visualizá-las num PC ou num browser da web.

A licença Codesys Runtime incluída no aparelho base WGX001 do PMX anula a necessidade de um licenciamento de software trabalhoso.

Desde a criação do programa até à aplicação pronta, incluindo a documentação, a HBM fornece para além das cadeias de medição completas, também o projecto e a criação do software de comando como prestação de serviços.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.