A HBM, especialista em tecnologia de medição, possibilita uma integração fácil com o LabVIEW, através de um novo controlador

Com um novo controlador LabVIEW, a HBM Test and Measurement (HBM) cria uma oportunidade conveniente para integrar o QuantumX, PMX e MGCplus com o LabVIEW. Estes sistemas de aquisição de dados flexíveis da HBM se adaptam ao uso em bancadas de ensaio e proporcionam a mais elevada precisão de medição.

As funções do aparelho estão encapsuladas em uma forma fácil de utilizar, de modo que os dados podem ser registrados por vários aparelhos e canais apenas com oito VIs (blocos de funções). Esta facilidade de operação faz com que até mesmo os usuários com conhecimentos básicos de programação cheguem rapidamente aos resultados de medição desejados. Os VIs com interfaces de usuário prontos para escanear aparelhos e para a seleção de canais contribuem para um maior conforto deste software.

Os clientes, que usam os vários sistemas de aquisição de dados da HBM, se beneficiam de mais uma vantagem do controlador LabVIEW: Os comandos gerais, como por exemplo para escanear aparelhos, seleção de canais e medição, são iguais para todos os sistemas. Em caso de uma mudança do hardware, deixa de ser necessário reprogramar estes componentes. Além disso, exemplos e documentação estão disponíveis na página hbm.com/interfaces para uma rápida familiarização.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.