Economizar nos custos através dos contratos de manutenção do software para catman

A HBM Test and Measurement (HBM) oferece aos seus clientes um pacote atrativo através de contratos de manutenção de vários anos, para o software de registro de dados de medição catman.

Para o software de registro de dados catman, a HBM oferece contratos de manutenção de vários anos, com efeitos imediatos, até cinco anos. Por este meio, a HBM garante aos seus clientes o acesso direto à assistência técnica e disponibiliza novas versões gratuitas dentro da validade dos contratos, sobre as quais o cliente é informado de forma proativa.

No decurso das últimas versões, a HBM desenvolveu importantes melhorias, de modo a aumentar a eficiência das medições e a proporcionar uma segurança futura aos seus clientes. Está disponível uma biblioteca de funções para a potência elétrica, os sensores de força das rodas podem ser integrados, a catman possibilita simultaneamente a admissão de até 4 sinais de câmeras para o registro de dados de medição. O usuário pode exportar automaticamente as visualizações dos dados de medição editados para a criação de relatórios para o MS Word ou o MS Excel. Também estão disponíveis vários formatos de armazenamento e exportação para outros pacotes de software usuais e para o Post Processing. É possível realizar classificações (Rainflow e Time-at-Level) online e no Post Processing. O usuário pode obter automações por meio de autossequências e executar avaliações automatizadas de testes por meio de scripts.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.