Células de pesagem da HBM para áreas potencialmente explosivas

Os certificados de exame para células de pesagem da HBM para utilização em áreas potencialmente explosivas foram novamente confirmados.

Devido à multiplicidade de substâncias facilmente inflamáveis, os aparelhos e sistemas de proteção para utilização em áreas potencialmente explosivas na Europa, desde 01 de julho de 2003 devem estar de acordo com a diretriz 94/9/EG (ATEX 95). Uma das alterações essenciais desta diretriz foi a avaliação específica de perigos, provocados por fontes de ignição mecânicas e a nova avaliação e identificação para áreas potencialmente explosivas.

Com o certificado de exame foi novamente confirmada a utilização em áreas potencialmente explosivas para quase todos os tipos de construção de células de pesagem da HBM. Desta forma, tanto está coberto o grupo de aparelhos I, ou seja, os aparelhos para utilização no setor mineiro, como também o grupo de aparelhos II com as categorias 1, 2, e 3, o que corresponde às áreas 0,1, 2, 20, 21 e 22.

Além desta nova confirmação, o tipo de construção de células de pesagem C16, com o grau de proteção encapsulamento resistente à pressão Ex d IIC T6 para utilização em áreas potencialmente explosivas, obteve outro certificado conforme a IECEx. Deste modo, a exportação para fora da UE é também possível. Uma vez que a maioria dos indicadores de pesagem convencionais são instalados fora da área potencialmente explosiva, as células de pesagem resistentes à pressão não requerem normalmente componentes de segurança, podendo assim ser instalados de forma fácil e sem grande esforço.

Já dois anos antes da entrada em vigor, a HBM obteve no ano de 2001 o primeiro certificado de exame de acordo com a ATEX. O certificado mais antigo é rastreável até o ano de 1966. Com o novo certificado de exame, as células de pesagem da HBM, tanto ao nível das normas europeias como ao nível das normas IEC, encontram-se no estado de desenvolvimento atual.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.