Z16A - Célula de carga robusta para a pesagem de precisão de cargas suspensas Z16A - Célula de carga robusta para a pesagem de precisão de cargas suspensas | HBM

Célula de carga robusta para a pesagem de precisão de cargas suspensas

Com as novas células de carga bruta Z16A, a HBM apresenta uma solução única para a pesagem de cargas suspensas. Algumas das suas aplicações possíveis são a medição do nível de enchimento gravimétrico ou a dosagem com tanques de processo suspensos.

As células de carga bruta fabricadas em aço inoxidável Z16A são disponibilizadas com peso nominal de 7,5 t e de 15 t. Está disponível na versão com classe de precisão D1 e também C3, nos termos da OIML R60. Além disso, o Z16A é hermeticamente encapsulado e atinge o grau de proteção IP68/IP69K, o que possibilita a utilização em ambientes úmidos.

Através da sofisticação na aplicação de força, o Z16A adapta-se eficazmente para a montagem em suspenso de reservatórios de pesagem, correias de pesagem, balanças dosadoras e híbridas. A célula de carga é testada quanto à CEM, nos termos da OIML R60 (2006) e tem uma capacidade de carga de até 10 V/m.

O adaptador Z16A M36x3, fornecido como extra, serve para simplificar a integração mecânica. Em alternativa, estão disponíveis olhais articulados. Com tecnologia de seis condutores, são fornecidos diferentes comprimentos de cabos calibráveis. A flexibilidade reduz os custos de instalação sem influenciar a classe de precisão da célula de carga.

Capacidade máxima

7,5 t / 15 t

Classe de precisão

D1 / C3

Aprovações

OIML R60

Notas

Testado EMC (pela EN 45501)

Material

Aço inoxidável

Grau de proteção

IP68 (condições de teste mais rigorosos com 1 m de coluna de água / 100 horas) / IP69K (água a alta pressão, limpeza a vapor)

Nomenado para

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Product Literature

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
Z16A - Caractéristiques techniques French
Z16A - Data Sheet English
Z16A - Datenblatt German
Z16A - データシート Japanese
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuais de Operação
Z16A - Operating Manual French, English, German
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z16A - OIML Certificate of conformity English
Z16A - Test Certificate English
Declaration of Conformity
Z16A - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
Proteção contra Explosões
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Indicações de segurança

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.