Protegidas contra descargas atmosféricas: células de carga C16A e C16i

 

Nossas células de carga foram submetidas a ensaios com descargas elétricas

Células de carga usadas em balanças veiculares necessitam de proteção especial contra sobrecarga para que possam suportar possíveis descargas atmosféricas. Nossas células de carga, como a C16A e a C16i, atendem a estes requesitos. Isso foi comprovado pelos resultados obtidos com ensaios em laboratórios especiais onde nossas células de carga foram exaustivamente testadas com o uso de descargas elétricas simuladas.

 

Atestado por um perito independente

Todos os eventos durante os ensaios com descargas atmosféricas foram acompanhados e documentados por um perito independente da TÜV Süd (Associação Alemã de Inspeção Técnica).

Produtos relacionados

C16A
As células de carga C16A são extremamente robustas, confiáveis, versáteis e também podem ser usadas para cargas muito pesadas, de até 400t.
C16i
A célula de carga digital C16i feita de aço inoxidável e com proteção contra sobrecarga integrada facilita a compensação de carga descentralizada.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.