Gabinete robusto:
- IP65 em aço inoxidável
O sistema WindMETER é uma solução de monitoramento confiável projetada especificamente para monitorar as pás de geradores eólicos. Ele combina sensores e hardware de aquisição de dados para fornecer medições em tempo real e é projetado para integrar e convergir o sistema do cliente.
A solução consiste em um interrogador optoeletrônico de baixo consumo, adequado para operação em uma faixa de temperatura extensa, e um conjunto de sensores de deformação e temperatura baseados no princípio de redes de Bragg (FBG).
Este inovador sistema de monitoramento de pá eólica é caracterizado por seu desempenho duradouro, alcançado por um padrão interno, que permite que todos os dados medidos sejam calibrados automaticamente a cada 10 ms.
O WindMETER pode ser integrado em uma ampla gama de aplicações, tais como:
Faixa de temperatura ampliada:
Gabinete robusto:
Protocolo personalizável:
Ampla faixa de deformação:
As tecnologias ópticas tornaram-se uma poderosa opção para ambientes exigentes, como os que se encontram nos geradores de turbinas eólicas de grandes capacidades. Devido às suas características intrínsecas, a tecnologia de sensores baseada em Fiber Bragg Grating (FBG) combina perfeitamente os seguintes requisitos de monitoramento estrutural e de condições de turbinas eólicas:
Os sensores e interrogadores de fibra óptica da HBM FiberSensing são otimizados para aplicações de medição com ciclos de carga elevados, redes de detecção longa ou que exigem resistência contra raios.
Aumentando a eficiência com monitoramento preciso a longo prazo
Garantir resistência elevada à fadiga
Cobrindo gamas de deformação elevadas
Capacidade de incorporação durante a produção
Beneficiando de cabos reduzidos e sensores de pequeno porte
Combinando o melhor das tecnologias elétrica e óptica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
WindMETER - Data Sheet | English | |||
Catálogos | ||||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | German | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
Sua proposta personalizada
Consultoria técnica gratuita
Resposta rápida de nosso especialista