Tecnologia de medição de precisão para testes de túnel de vento.
Tecnologia de Medição de Ponta para Teste de Túnel de Vento
Medição precisa de força e torque é essencial em testes de túnel de vento, em particular, quando o objetivo de testes aerodinâmicos em túnel de vento é determinar se aeronaves, foguetes, submarinos, equipamentos esportivos (bob sledges, winglets de quilha de iate) e veículos (F1, capacete) são equilibrados com precisão. Aerodinâmica é um fator importante para atingimento de excelente eficiência energética, conforto, acústica e design.
A HBM oferece sensores precisos, Sistemas para Aquisição de Dados (DAQ) e software para uso em testes de túnel de vento. Nossas soluções permitem que forças aerodinâmicas e momentos sejam capturados com precisão em tempo real e os efeitos aerodinâmicos sejam estudados de forma abrangente com base nos dados de medição sincronizados no tempo.
Vantagens da Solução HBM

Altamente preciso
- O melhor de sua categoria, com classe de precisão de 0,0025;
- Rotinas AutoCal em segundo plano;
- Compensação de efeitos parasitas de sensores 6DOF em tempo real (matriz 6x6);
- Compensação de temperatura;
- Robusto contra ruídos eletromagnéticos (EMI);
- Medição estática ou dinâmica com máxima largura de banda;
- Melhor repetibilidade e confiabilidade a longo prazo.

Fácil integração
- Poderoso software catman;
- Integração com Visual Studio .NET, e LabVIEW™;
- Integração em tempo real via EtherCAT ou saída analógica;
- Integração com sistema operacional Linux via Ethernet;
- Suporte a TEDS para parametrização automática de canal;
- Sincronização de tempo via Ethernet PTP.

Modular
- Número de entradas livremente escalonável;
- Suporta todos os tipos de sensores e transdutores usados com mais frequência;
- Módulos distribuíveis;
- Financeiramente viável.