Representação da Common API para o software baseado em .NET

Integração flexível de sistemas de aquisição de dados HBM altamente precisos nas próprias soluções de software

A HBM Test and Measurement (HBM) desenvolveu uma nova Common API gratuita, a qual permite a integração do QuantumX, PMX e MGCplus no software baseado em .NET. Estes sistemas de aquisição de dados flexíveis da HBM se adaptam ao uso em bancadas de ensaio e proporcionam a mais elevada precisão de medição. O conceito “Common” representa o apoio dos três sistemas.

Todas as funções relevantes destes sistemas estão disponíveis para integração no próprio software através do ambiente de programação. Graças ao acesso estabelecido e confortável às funções do aparelho, resultam vantagens significativas para o usuário. Por um lado, as funções gerais, como por exemplo escanear aparelhos, seleção de canais e medição, são iguais para todos os sistemas. Em caso de uma mudança do hardware, deixa de ser necessário reprogramar estes componentes. Por outro, oferecem resultados que economizam tempo devido à sua construção estruturada e intuitiva e previnem erros. Para as tarefas de controle e diagnóstico está também disponível o acesso às entradas e saídas digitais e às saídas analógicas.

O download gratuito encontra-se em www.hbm.com/pt/interfaces. Para uma familiarização rápida e fácil, encontram-se incluídos também exemplos e documentação no pacote de download.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.