Transdutor de força piezoelétrico compacto com elevada sensibilidade e ampla gama de temperaturas

A medição precisa, em especial de forças pequenas em um determinado ambiente de medição, impõe grandes exigências ao transdutor de força. A HBM cumpre estas exigências com o desenvolvimento do novo transdutor de força CFT-25 kN. O fosfato de gálio utilizado durante a produção obtém, com a mesma medida de carga em comparação com a utilização do quartzo usual do mercado, um sinal de saída duas vezes mais elevado e permite assim a medição segura das forças menores. O efeito do desvio frequentemente visto como perturbador é reduzido pela metade, conduzindo a resultados precisos. Estas características são úteis, por ex., em verificações do interruptor ou dos botões ou em monitorações da força de soldagem.

Os clientes que expõem os seus produtos a condições climáticas extremas, como por exemplo, em processos de vedação e de conversão, assim como em testes de componentes, beneficiam da extensa gama de temperaturas de -40 °C a +120 °C. Com uma altura da estrutura de apenas 26 mm e um diâmetro de 20 mm, o transdutor de força pode ser integrado sem problemas em diferentes aplicações. A conexão mecânica é feita de uma forma fácil de utilizar através de uma união roscada de flange e uma conexão elétrica através de um plugue usual Microdot padrão. 

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.