Registro de dados com base na web para ambientes de medição difíceis

A HBM Test and Measurement complementará o robusto sistema de registro de dados de medição SomatXR com um sistema de registro de dados e um switch Ethernet. O SomatXR foi desenvolvido especialmente para ser utilizado em ambientes difíceis. Através de uma interface para a web, os dados de medição registrados podem ser acessados de qualquer local.

Os módulos da família SomatXR foram concebidos principalmente para ensaios de funcionamento com máquinas de construção, máquinas agrícolas, veículos de minas, bem como para ensaios de verão e inverno para veículos rodoviários. O sistema é composto por módulos e pode ser escalonado.

O novo sistema de registro de dados CX23-R, bem como o switch Ethernet EX23-R oferecem o grau de proteção IP65/IP67. Eles podem ser operados em um amplo intervalo de temperatura de -40 até +80 °C e satisfazem os requisitos do padrão MIL-STD-202G com relação a vibrações. Nem a água, nem vibrações, impactos ou campos magnéticos podem influenciar os resultados da medição. Também é possível realizar medições abaixo do ponto de orvalho.

O sistema de registro de dados CX23-R é o módulo principal da família SomatXR. Além de simplesmente registrar os dados, ele também oferece a possibilidade de fazer o registro através de uma interface própria. Com três portas CAN e uma porta GPS, as informações relativas à posição e aos dados do veículo podem ser registradas e organizadas com precisão de tempos.

Através da utilização do sistema de registro de dados CX23-R, o SomatXR pode permanecer por longos períodos funcionando completamente autônomo. O sistema de registro dispõe de uma interface para web, de modo que a configuração do sistema e a visualização dos dados podem ser feitas apenas com um aparelho com acesso à internet e um navegador atual. O switch Ethernet EX23-R possui dez portas Ethernet, entre elas, cinco podem proporcionar a alimentação de tensão através de aparelhos externos Power-over-Ethernet (PoE). Ele oferece suporte ao Precision Time Protocol (PTPv2) padronizado de IEEE.

Desde o ano passado, a HBM comercializa os primeiros módulos do sistema de amplificadores de medição SomatXR. Com o sistema de registro de dados CX23-R, bem como o switch Ethernet EX23-R, o sistema agora pode ser utilizado como aparelho autônomo para registro de dados sem um PC conectado.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.