FIT7A - Célula Digital de Carga para Checkweighers FIT7A - Célula Digital de Carga para Checkweighers | HBM

Célula Digital de Carga FIT7A: O Coração do Checkweigher

O futuro da checagem de carga começa com a célula digital de carga FIT7A. Com a FIT7A, pela primeira vez você pode construir seu próprio checkweigher para sua linha de empacotamento. Não há necessidade de comprar componentes caros e você se torna mais competitivo e independente.

Por que optar por uma célula de carga para checkweigher da HBM? Somos um fornecedor de componentes para tecnologia de pesagem. Portanto, você não precisa comprar seus componentes de seus concorrentes. Somos um parceiro global fornecendo alta confiabilidade de entrega. Sempre próximo a você: com uma equipe comercial e de serviços que fornece assistência personalizada, respondendo às suas dúvidas e oferecendo treinamento profissional.

  • Precisão confirmada: certificado OIML para C6, Y até 50.000
  • Capacidade máxima: de 3kg até 75kg

Desenvolvida para Checkweighers

  • Design extremamente rígido permite mais rendimento de seu checkweigher devido à rápida resposta de sinal e diversidade de filtros;
  • O aço é seguro para alimentos e resistente a detergentes fortes;
  • A eletrônica integrada ao sensor permite máxima precisão. Compensação ativa de temperatura garante resultados precisos, mesmo em eventos com variação de temperatura.

Robusta

  • 1.000% de estabilidade contra sobrecargas: a célula de carga resiste até mesmo à equipe de limpeza pisando nela durante a higienização;
  • Excelente comportamento com carga descentralizada: Adequado para vários tamanhos de transportadores de até 600 mm de comprimento;
  • IP66 até o conector: Desenvolvida para suportar lavagens com o checkweigher sendo coberto completamente por espuma;
  • Conector ao invés de cabo: Fácil substituição em caso de uma emergência.

Inteligente

  • A FIT7A é capaz de controlar de forma autônoma válvulas e controle de ejetores: Sem a necessidade de um PLC adicional;
  • Filtro testado elimina a interferência do drive, do rolo e do transportador;
  • Operação via software gratuito PanelX:  Economiza tempo valioso de desenvolvimento e auxilia você na otimização de seu checkweigher.

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

2 versões disponíveis

  • 1 conector: para uso combinado com PLC
  • 2 conectores: a célula de carga controla de forma autônoma válvulas e o controle dos ejetores

Comunicação com o equipamento: 

  • Suporta Fieldbus: RS485, CANopen e DeviceNet

Você encontra mais informações no data sheet.

Configure, analise e otimize os processos de envase usando o PanelX

O PanelX é um software multi-plataforma da HBM que permite que você ajuste, configure e analise suas aplicações em tecnologia de pesagem dinâmica.

Use o PanelX para configurar e controlar de forma conveniente e intuitiva o algorítmo de envase integrado com a FIT7A.

PanelO PanelX analisa parâmetros como o tempo de envase e o fluxo residual e auxilia você na otimização do processo de envase.

Clique aqui para saber mais

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
FIT7A - Data Sheet English
FIT7A - Datenblatt German
FIT7A - データシート Japanese
Catálogos
Digital weighing technology solutions - Brochure English
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre German
Instruções de Montagem
FIT7A - Operating manual English, German, French, Italian
Acessórios
1- KAB - データシート Japanese
Cables and Connectors - Data Sheet English
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques French
Kabel mit Stecker - Datenblatt German
Instruções de segurança
FIT7A - Segurança English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese
Certificados
FIT7 - OIML Certificate English
FIT7 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
FIT7A - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
FIT7A - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity
ExGuide 15 ATEX 0005 X - EU Declaration of Conformity English, German
Outros
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen English
Device Descriptions
EDS Files

Data: 07/2023  |  Tamanho: 39 KB

Multi idiomas
Firmware
WT Release Notes

Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases

Data: 07/2023  |  Tamanho: 121 KB

Multi idiomas
Software
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Data: 09/2023  |  Versão: 2.2.0  |  Tamanho: 26 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
PanelX - Bedienungsanleitung

Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung).

 |  Tamanho: 4 MB

German
PanelX - User Manual

Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing).

Data: 10/2022  |  Tamanho: 4 MB

Multi idiomas
PanelX - 用户手册

包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。

Data: 10/2022  |  Tamanho: 4 MB

Chinese
PanelX WebHelp

WebHelp for PanelX in English and German language.

Data: 03/2019  |  Versão: 2.0.6  |  Tamanho: 23 MB

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.