Amplificadores de medição universais e precisos

Independentemente do tipo de grandeza de medição que deva ser registrada, o QuantumX MX840B pode ser utilizado de maneira universal. Desde grandezas mecânicas e térmicas, até as elétricas e hidráulicas, como força, extensão, aceleração, torque, rotações, temperatura, tensão, pressão e fluxo – o amplificador de medição universal processa qualquer sinal e fornece as respostas adequadas para quase todas as tarefas de medição e de testes. O caráter abrangente do módulo QuantumX MX840B é realçado pelas entradas universais com parametrização automática de canais (TEDS).

O novo módulo também oferece suporte a qualquer transdutor piezelétrico alimentado por canal (IEPE/ICP). Com uma taxa de medição de 40 kS/s e uma largura de banda de 7 kHz, ele é adequado também para a medição e análise de oscilações elétricas, vibrações mecânicas e ruídos em intervalos de tempo, frequência e ângulo. Assim como todos os outros módulos QuantumX, o novo MX840B pode ser distribuído através de Ethernet e PTP até 100 m e pode ser utilizado com sincronia de tempo. Desta forma, a tecnologia de medição aproxima-se dos pontos de medição e pode ser integrada à rede de maneira simples.

Devido à sua flexibilidade, o amplificador de medição universal pode ser utilizado tanto móvel quanto estacionário, em diversas aplicações, por ex. na construção ao fazer verificações de função e estabilidade operacional ou em testes de desempenho e eficiência de acionamentos. 

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.