Uma cadeia de medição compreende, pelo menos, um amplificador de carga e um sensor, que pode ser um sensor calibrado ou um sensor de força em forma de arruela (CFW, CLP), assim como um sensor de tensão piezoelétrico (CST). Conectar os sensores piezolétricos em paralelo é relativamente simples usando a caixa de junção indicada acima. Os cabos também precisam atender a requisitos específicos. Estes incluem uma resistência de isolamento muito elevada, livres de ruídos, mesmo em movimento e resistência mecânica. Cabos coaxiais especiais seguem estas condições. Ao montar o sensor, é necessário garantir que ele seja montado normalmente sobre uma peça de metal. Assim, a capa do sensor também está ligada eletricamente ao objeto no qual o sensor de força é montado.
Fig. 1 mostra uma cadeia de medição que compreende quatro sensores ligados a um amplificador de carga por uma caixa de junção. Os sensores são ligados mecanicamente. Como peças de aplicação das forças de aços endurecidos são utilizados em tecnologia de medição de força, os gabinetes também têm o mesmo potencial elétrico.