A balança suspensa da HBM recebe autorização para utilização na área médica

 

Com a autorização para a área médica, a utilização da balança suspensa SLS em conjunto com elevadores de pacientes será mais fácil. Agora é possível fazer a montagem direta dos elevadores disponíveis, bem como dos dispositivos de suspensão existentes para aplicações médicas.

A balança suspensa SLS funciona a baterias, possui indicação direta e encontra-se disponível em dois diferentes níveis de carga para até 320 kg. Com grau de proteção IP54, ela é resistente à umidade, cumprindo assim uma condição essencial da DIN 10535, a norma que define os requerimentos e procedimentos de verificação para elevadores móveis e estáticos destinados ao transporte de pessoas com restrições de mobilidade física. Com a identificação CE do aparelho, também é comprovada a conformidade com a diretriz RoHS-II 2011/65/UE.

Desde 2003, a legislação europeia exige que as balanças de hospitais para a dosagem de medicamentos conforme o peso do paciente sejam calibradas. A versão calibrável da balança suspensa SLS cumpre este requerimento, sendo assim ideal para utilizações móveis na área médica. Além das versões calibráveis autorizadas para aplicações na área médica, a balança suspensa SLS também se encontra disponível em uma variante não calibrável para a área de cuidados privados.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.