O alvo principal da política e da economia é desenvolver padrões para a próxima geração de veículos mais eficientes em termos de combustível, especialmente direcionado para frotas de veículos médios e pesados. Isso vai ajudar a reforçar a segurança energética e reduzir a poluição de carbono, assim poupando dinheiro e apoiando a inovação na fabricação. Como tal, os fabricantes de motores e engenheiros de embreagem têm um desafio: melhorar o desempenho dos motores atuais e futuros com eficiência de combustível de modo a serem compatíveis com os padrões, bem como satisfazer as expectativas dos clientes e superar seus concorrentes.
Os fatores de sucesso essenciais de hoje incluem resposta ultra-rápida às necessidades do mercado por novos produtos. Os fabricantes devem responder a isso com tempos mais curtos de desenvolvimento e métodos de ensaio que sejam simultaneamente eficientes e flexíveis. Este, por sua vez, requer a separação organizacional e em termos de tempo na preparação e realização de tarefas de teste. O atingimento de uma eficiência de 100% pode ser conseguida aqui. A eficiência energética é uma questão importante para as indústrias automotiva e de aviação. O foco está mudando cada vez mais para o desenvolvimento de motores, resistência dos rolamentos e eficiência na conversão de energia.
Em primeiro lugar, deve ser possível implementar estruturas de teste rapidamente. Isto pode ser conseguido com sensores inteligentes e sistemas de medição que se comunicam uns com os outros e trocam dados de configuração, como por exemplo, usando TEDS. Pré-condições essenciais para isso são a alta qualidade e a precisão dos valores medidos. Os sensores de torque da HBM de série T10, T12 e T40 atendem a estas duas condições prévias: alta precisão combinada com elevada dinâmica e velocidade de rotação.
Além disso, o amplificador de medição e o sistema de controle devem ser capazes de processar dados de medição em tempo real, de modo que a bancada de ensaio possa então ser regulada. É também essencial conseguir os dados de medição disponíveis em alta resolução para análise e gravação. Para conseguir ganhos reais de eficiência, todas estas funções devem ser combinadas em um único dispositivo. O sistema amplificador de medição PMX® foi desenvolvido pela HBM com base nestes requisitos. Ele permite a utilização em ensaios e campos de prova e também pode ser utilizado como um sistema de medição e automação na área de produção. Isto é possível pela flexibilidade de conexão com os canais de medição e de saída. Dependendo do grau de automação, interfaces analógicas ou de fieldbus com base em Ethernet, podem ser utilizados em tempo real.
É exatamente essa flexibilidade de hardware, combinada com a possibilidade de gravação de dados na maior taxa de dados e resolução que proporciona aos usuários 30 vezes mais eficiência.