HBM integra novas grandezas aos processos de medição

A nova versão do software de registro de dados e análise catman constitui, juntamente com a universal e compacta eletrônica de medição QuantumX da HBM, uma eficiente solução completa para versáteis tarefas de medição.

O aumento dos requisitos de clientes por análises do objeto de medição com o máximo de abrangência possível requer que um maior número de grandezas na medição. Isto levou a HBM Test and Measurement a desenvolver uma solução básica para a análise de ruídos.

Além de grandezas mecânicas, elétricas e térmicas, a eletrônica de medição QuantumX com o software de registro de dados catman registram agora também grandezas acústicas em um nível básico nos processos de medição. Os custos de teste por produto diminuem, a eficiência da medição aumenta. A solução oferece, com o novo catman versão 4, uma ponderação dBA de sinais acústicos já durante a medição. Um novo intervalo de frequências/cores 2D possibilita a análise de sinais dinâmicos ao longo do tempo. Na avaliação, podem ser geradas análises FFT de maneira simples e rápida através de um intervalo do sinal relevante demarcado pelo usuário. Adicionalmente, os sinais acústicos registrados podem ser convertidos em um arquivo de áudio (em formato *.wav).

Como resultado, é gerada uma imagem ainda mais abrangente do objeto da medição em um tempo ainda mais curto, o que acaba por possibilitar um aumento de qualidade do produto final.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.