O método "clássico" para uma escala de sensor rápida e efetiva é usar a calibração ponto-a-ponto. Uma linha característica linear é gerada que descreve a relação entre valores elétricos e físicos. A calibração ponto-a-ponto é feita diretamente nos ajustes de canal do sensor. Os dados a serem inseridos podem ser encontrados na folha de dados do sensor.
Dicas de uso: Métodos de Calibração para Sensores com PMX
Descrição
Este tutorial descreve vários métodos para calibrar sensores no PMX. Ao fazê-lo, os dados provenientes de diferentes processos de calibração são necessários. Calibrar, em geral, é entendido como a ligação entre um valor elétrico e um valor físico "valor do campo" (por exemplo, mV / V) -> "valor de processo" (por exemplo, Newton). Para este exemplo em particular, um sensor de torque TB2/200N·m calibrado em acordo com a DIN 51309 é usado. É claro que estes métodos podem ser utilizados com qualquer tipo de sensor.
Os métodos de calibração ponto-a-ponto, tabular e por equações polinomiais e lineares apresentados aqui diferem principalmente em termos de incerteza e esforço. Especialmente o canal "polinomial" calculado introduzido com o firmware 2.02 permite gerar duas curvas diferentes para sinais de entrada positivos e negativos que são utilizados automaticamente, sem comutação manual. Isso é muito útil com sinais de torque de sentido horário e anti-horário ou forças de compressão e de tração, por exemplo.
Nota importante:
Para todos os métodos de escala, com a exceção da calibração ponto-a-ponto, o canal utilizado tem de ser definido como padrão.
As definições padrão são:
01. Ponto elétrico: 0,0000000
02. Ponto elétrico: 1,0000000
01. Ponto físico: 0,0000000
02. Ponto físico: 1,0000000
Valor Zero: 0,0000000
Valor zero alvo: 0,0000000
Tabulada
Muitos protocolos de calibração incluem uma tabela de valores que oferece a ligação entre unidade elétrica e física dando um número de diferentes pontos. Tal tabela é mostrada na imagem abaixo.
Crie um canal computacional no PMX e insira os valores do certificado de calibração. Inicie com os valores mais baixos (aqui: -200). Escolha o canal de medição correspondente como sinal de entrada.
Equação polinomial
Alguns protocolos de calibração também incluem equações de interpolação, além da tabulada. Crie um canal computacional "Polynomial" (polinômio) e insira os coeficientes do detuning S. Um segundo polinômio de entrada de valores negativos pode ser definido mudando o "Nbr of coefficients sets” (nº de ajustes de coeficientes) nos parâmetros. Isso se aplica principalmente para sinais de torque no sentido horário e anti-horário e é geralmente listado no protocolo de calibração. Os coeficientes A são utilizados para os sinais de entrada positivo; os coeficientes B para os sinais de entrada negativos. Escolha o canal de medição correspondente como sinal de entrada.
Resumo
O gráfico abaixo mostra claramente que a interpolação com polinômios de 3ª ordem se aproxima mais do valor real. A incerteza da interpolação linear melhora com um aumento da gama de medição. O método mais preciso, porém, é a tabela de valores.
Observe:
A incerteza dos métodos individuais é altamente dependente da aplicação e não pode ser generalizada.
Atenção
Estes exemplos são apenas para fins ilustrativos. Eles não podem ser usados como base para qualquer tipo de reclamação quanto à garantia ou responsabilidade.