Tecnologia de medição robusta para testes mais eficientes a veículos

Com o SomatXR a HBM combina tecnologia de medição especialmente robusta com uma interface do operador baseada na internet, para poder efetuar e analisar testes de forma segura e eficiente no desenvolvimento de veículos em ambientes hostis.

O esforço do teste no desenvolvimento de veículos de todo o tipo é imenso. A indústria impõe por isso exigências elevadas na respectiva tecnologia de medição. São particularmente solicitados robustez, flexibilidade, disponibilidade e múltiplas avaliações. A HBM Test and Measurement (HBM) desenvolveu para isso o SomatXR, que com os seus módulos - desde o amplificador de medição, passando pelo registrador de dados até à interface do operador baseada na internet - disponibiliza um abrangente sistema de coleta de dados de medição para testes a veículos mais eficientes e produtivos.

Todos os módulos são personalizáveis de acordo com as tarefas de medição pretendidas e projetados em particular para condições adversas. A área de aplicação abrange desde -40 ˚C a +80˚C. O SomatXR é resistente a variações repentinas de temperatura, em conformidade com a IP65 e IP67, protegido contra o contato, poeira e água. Está comprovada uma elevada resistência ao choque e à vibração através do cumprimento da norma militar MIL 202g.

O SomatXR aumenta o número e com isso a eficiência, assim como a produtividade dos testes a veículos em prazos atuais, porque a tecnologia de medição, através da sua robustez, garante uma taxa de incumprimento reduzida e uma flexibilidade individual. Na interface do operador é possível configurar, visualizar e registrar diversas tarefas de teste e medição, de qualquer lugar, com qualquer equipamento com acesso à internet. Os módulos SomatXR são, além disso, combináveis com a família DAQ QuantumX.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.