Cadeia de medição digital, completa desde a célula de carga até ao software

Com a nova gama de células de carga FIT7A , baseadas em extensômetros (DMS) em conjunto com o software de registro e análise de dados PaneIX, a HBM disponibiliza uma cadeia de medição digital completa para os processos de pesagem dinâmicos.

As necessidades ao nível da precisão e velocidade das células de carga e a procura de soluções válidas e globais para a pesagem, classificação, enchimento e dosagem dinâmicas crescem a um grande ritmo. Para responder à elevada procura, a nível mundial, a HBM Test and Measurement (HBM) desenvolveu a gama de células de carga digital FIT7.

A gama de células de carga FIT7A, baseada na tecnologia DMS, foi concebida especialmente para a pesagem dinâmica, em balanças de controle (Checkweigher), de mercadorias embaladas. Dependendo do modelo da máquina pode ser efetuada mais de 180 pesagens por minuto, de cargas nominais de 3 até 75 quilogramas. A FIT7A corresponde à classe de precisão C4 e pode ser usada, em segurança e de modo eficaz, em ambientes difíceis graças ao grau de proteção IP66.

A célula de carga digital FIT5A, encapsulada hermeticamente, é especialmente indicada para o processo de enchimento de líquidos e sólidos, por exemplo, em garrafas ou latas. Tanto a FIT7A como a FIT5A oferecem garantia de alta resistência a torsão e flexão e proteção contra sobrecargas integrada. As células de carga incluem várias interfaces digitais e possibilitam o controle de processos externo através de quatros saídas e duas entradas de controle. O software intuitivo PanelX com Touch Control e funções de análise e de documentação completam a cadeia de medição digital.

As já disponíveis células de carga, baseadas em tecnologia DMS, da gama FIT7A representam uma solução de excelência e acessível para a pesagem dinâmica, de precisão, rápida, durável e eficaz – em inúmeras aplicações.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.