Engenharia da confiabilidade para todo o ciclo de desenvolvimento

A engenharia da confiabilidade integrada no Design for Reliability (DfR) torna-se cada vez mais importante para os fabricantes em todos os processos de desenvolvimento e de produção. A ReliaSoft faz parte do grupo HBM e disponibiliza uma gama de formação abrangente para diferentes aplicações.

O Applied Reliability Symposium europeu em abril de 2015 em Amsterdã, no qual participaram 170 peritos de 30 países, demonstrou o quão importantes são a engenharia da confiabilidade e o Design for Reliability (DfR). Objetivo: a troca de tecnologias e processos de confiabilidade. O DfR é um programa de engenharia sistemático que integra a engenharia da confiabilidade em todo o ciclo de desenvolvimento.

De forma a poder lidar com a crescente procura por engenharia da confiabilidade em todos os ramos, a ReliaSoft disponibiliza uma vasta oferta em formações para iniciação, assim como para avançados. A mais elevada especialização e abordagem prática estão também garantidas, pois a ReliaSoft  - que faz parte do grupo HBM - é líder de mercado mundial na área da engenharia da confiabilidade e aplicações associadas. Ao mesmo tempo, incluem soluções de software e conceitos para todos os campos de aplicação e cada etapa do processo nas competências centrais da empresa. As matérias de formação são, entre outras, confiabilidade 3.0, bases das análises de dados e modelização da tecnologia da confiabilidade, análises de confiabilidade e manutenção para sistemas reparáveis, prognósticos de confiabilidade baseados em padrões, métodos céleres de teste para análises de vida útil, planificação e implementação do programa da DfR, assim como outras matérias. Deste modo, a ReliaSoft complementa a ferramenta de software centrada na resistência operacional da empresa-irmã HBM nCode. O programa de curso é apresentado em www.reliasoft.com.br/seminars.

As formações para o processo DfR oferecem às empresas uma notória vantagem competitiva, visto que a engenharia da confiabilidade fomenta de forma determinante a satisfação do cliente.

ReliaSoft Treinamentos

reliasoft.com.br/seminars

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.