Medição de força personalizada em qualidade de produção em série

A HBM Test and Measurement continua reforçando a sua posição dominante na área da tecnologia de medição de força.

A HBM reflete sobre uma longa experiência no desenvolvimento e produção de transdutores de força. O primeiro transdutor de força em série foi lançado no mercado em 1958.

A HBM recorre a todas as tecnologias-chave necessárias a nível interno. Para transdutores de força com base em extensômetros (DMS) são as molas de compressão, os extensômetros, as conexões e a calibração. Esta última pode ser realizada na enorme gama da força de 10 N a 5 MN.

Como consequente desenvolvimento contínuo da competência da tecnologia de medição de força, a HBM conjugou então a produção em série de transdutores de extensômetros com a linha personalizada. Visto que todos os componentes estão disponíveis em um local, é possível desenvolver transdutores personalizados de elevada qualidade que, se necessário, podem ser produzidos em grandes quantidades. Na fase de desenvolvimento as adaptações dos extensômetros assim como das medições de calibração são diretamente realizadas a nível interno sem mais envolvimento de terceiros. Reduzem-se assim claramente os períodos de desenvolvimento.

Esta estratégia é também válida para transdutores piezoelétricos. Aqui o parceiro da HBM tem todas as competências centrais (criação de cristais, produção do invólucro e calibração) a nível interno. A HBM está, por conseguinte, já em condições de disponibilizar um sensor personalizado em um nível padronizado, baseado no extensômetro ou também piezoelétrico.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.