O desenvolvimento de novos veículos, como veículos utilitários ou veículos de construção e agrícola, é caracterizado por ciclos cada vez mais curtos de desenvolvimento e busca de maior produtividade. Ao mesmo tempo, o número de variantes é crescente, tais como são as exigências de segurança e funcionalidade.
Para continuar a obter resultados confiáveis sobre durabilidade, os engenheiros de testes de hoje são forçados a gravar mais e mais dados de medição em um tempo cada vez mais curto. Afinal de contas, dados de medição são tão importantes como nunca para otimizar o design. Isso significa que os dados de carga para os veículos e seus componentes devem ser registrados com precisão e confiabilidade.
No entanto, dependendo do tipo de veículo e o propósito da medição, existem requisitos diferentes para a tecnologia de medição. Aqui estão alguns cenários:
- Um trator em um campo de trigo empoeirado, na lama ou no calor escaldante;
- Um guindaste de construção de arranha-céus trabalhando a várias centenas de metros de altura;
- Um navio para atender plataformas de petróleo, exposto ao vento e ao tempo;
- Um caminhão para transporte de materiais retirados de uma mina;
- Um carro em testes no inverno e no verão ao norte do Círculo Ártico ou no deserto de Nevada, EUA.
Em todas estas aplicações, sistemas especializados de aquisição de dados, como o SomatXR da HBM mostram seus pontos fortes: um design robusto e flexível para se adaptar a diferentes tarefas de medição.