Estudos de Caso com Strain Gages Óticos

O strain gage ótico OL-LT possui uma ampla faixa de medição de temperatura e deformação. Seja no calor ou frio extremo, o OL-LT é adequado para todas as condições climáticas e permite que extremas deformações nos materiais possam ser investigadas, que é necessário, por exemplo, em aplicações aeroespaciais.

O OL-LT complementastrain gage ótico OL que apresenta alta precisão em termos de sensibilidade e é específico para carga contínua alternada sujeita a grandes deformações. Ambos os sensores são instalados da mesma maneira.

As principais características do strain gage ótico OL-LT em resumo:

  • Ampla faixa de temperatura (de -40°C até +100°C);
  • Para medição de grandes deformações (± 2% de deformação);
  • Protegido contra distúrbios de sinal.

Product Literature