Como Atender à Norma da ABNT Sobre a Qualidade de Suas Válvulas

Em toda a cadeia produtiva de Oil & Gas, as válvulas são componentes fundamentais do processo, seja no controle de fluxo, de dosagem e, até mesmo, em sistemas de combate a incêndio, entre outros. O perfeito funcionamento deste item, ao longo do tempo, é vital para garantir a segurança das operações.

Como Manter a Qualidade?

Procurando garantir a qualidade das válvulas oferecidas a este mercado, foi solicitado à ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, a criação de uma Norma – NBR 15827 – “Homologação de Projetos de Válvulas Industriais”. Este pedido foi realizado pela Petrobrás, em conjunto com o Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e com a ABMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, utilizando como base a norma interna da Petrobrás N-2827.

Entendendo a NBR 15827

A Norma é dividida em 3 fases: Avaliação do Projeto, Ensaio do Protótipo e Definição do Laboratório. Entre seus vários requisitos técnicos, a avaliação computacional do projeto, através de método dos elementos finitos (FEM) com posterior comprovação por análise experimental de tensões utilizando-se strain gages.

Também são exigidos ensaios de desempenho, onde devem ser registrados diversos parâmetros como pressão, vazão, temperatura e posição de abertura (linear ou angular). Dentre os ensaios de desempenho destaca-se o ensaio de torque em função da abertura, também chamado de Assinatura.

A HBM é líder no mercado de instrumentos de medição e oferece uma vasta linha de strain gages, sensores de torque e pressão, sistemas de aquisição de dados com software, além de treinamentos e serviços de medição.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.