HBM oferece inovadora prestação de serviços de calibração de torque

A nova instalação de calibração de torque com certificação DAkkS da HBM Test and Measurement (HBM) é a única instalação comercial deste tipo com curto tempo de entrega.

Fabricantes e usuários de bancadas de ensaio para motores tenderão a reconhecer apenas certificações de calibração DAkkS de laboratórios certificados. Com isto, será necessário contar com tempos de entrega mais longos, na maioria dos casos. Porém, neste concorrido mercado, a rapidez é um fator diferencial decisivo. A HBM Test and Measurement (HBM) oferece a possibilidade de calibração em seu próprio laboratório com curtos tempos de entrega.

O sistema de calibração de torque da HBM possui certificação DAkkS desde 30 kN•m até 400 kN•m (conforme ISO 17025). Com isto, o laboratório de calibração HBM passa a cobrir o intervalo completo do portfólio de produtos de torque de 0,5 kN•m até 400 kN•m ab.

A nova instalação é um sistema de referência com orientação vertical que possibilita calibrar tanto torques para a direita, quanto para a esquerda, conforme as normas DIN 51309 e VDI2646 reconhecidas. Com um desvio de medição comprovado de 0,1% e o reconhecimento internacional da certificação de calibração a HBM proporciona uma vantagem decisiva em relação à concorrência.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.