Optical Weldable Strain Gauge OL-W: Fiber Bragg Grating (FBG) based Sensor

The Optical Weldable Strain Gauge OL-W was specially developed to be spot welded on steel structures and materials exposed to harsh environments, such as the ones found in construction sites, e.g. of very low temperatures or excessive dust formation.

For the spot welding process the Heller c30 Impulse Welding Device is recommended (not available in the US).


Note: The c30 Impulse Welding Device by Heller mentioned in the video is not available for sale in the US.

Alguns ambientes não são adequados para colar strain gages, como por exemplo, por conta de temperaturas muito baixas ou excesso de formação de poeira, como em canteiros de obras. O strain gage ótico OL-W pode ser soldado e foi especialmente desenvolvido para medir deformação em três direções e determinar os principais componentes de deformação neste tipo de aplicação. 

O OL-W pode ser facilmente integrado em uma cadeia de medição ótica via plug ou conexão por emenda e oferece vantagens técnicas similares às oferecidas pelo strain gage ótico OR-W 

 

De fácil instalação, graças ao método de soldagem

strain gage ótico OL-W é instalado usando um processo simples de solda por pontos que não requer quase nenhuma preparação: apenas alguma prática é necessária.

Neste vídeo, você poderá assistir aos passos mais importantes para soldar um strain gage corretamente.

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
German
Catálogos
German
English
Outros
German, English