Célula Digital de Carga FIT5A - O Coração das Balanças Célula Digital de Carga FIT5A - O Coração das Balanças | HBM

Célula Digital de Carga FIT5A: O Coração da Pesagem dos Processos de Envase

Alimentos premium também estão sob crescente pressão de preços. Para os fabricantes de equipamentos de envase, isso significa que precisam garantir um envase ainda mais preciso para minimizar o desperdício e aumentar a produtividade.

Esta necessidade é atendida usando balanças e máquinas de envase baseadas na célula digital de carga FIT5A. A FIT5A é o resultado de mais de 10 anos de parceria com os líderes de mercado nesta indústria. Mesmo o menor detalhe desta célula de carga foi otimizado para uso neste tipo de equipamento.

Especializada para também executar tarefas de dosagem: filtros integrados e um algoritmo de envase tornam a FIT5A a perfeita candidata para as tarefas de empacotamento. Ela forma o coração das máquinas com multi cabeçote para tarefas pesadas ou funis de carga.

  • Precisão confirmada: certificado OIML para C4, Y até 25.000
  • Capacidade máxima: de 5kg até 50kg

Desenvolvida para Balanças e Sistemas de Envase

  • Perfil fino: requer mínimo de espaço em cargas rotativas;
  • IP68/69K mesmo com um conector: A solução perfeita para climas úmidos e equipamentos de limpeza de alta pressão;
  • O aço é seguro para alimentos e resistente a detergentes fortes;
  • A eletrônica integrada permite a precisão extrema; logo, um mínimo desperdício e uma máxima produção.

Robusta

  • 1.000% de estabilidade contra sobrecargas: a célula de carga resiste até mesmo a “pisoteamento” do time da limpeza durante a higienização da máquina;
  • Alta estabilidade de força lateral: Resiste à manipulação brusca de garrafas;
  • Excelente comportamento com carga descentralizada: Ideal para admissão excêntrica de garrafas (aplicação excêntrica de carga);
  • Conector ao invés de cabo: Fácil substituição em caso de uma emergência.

Inteligente

  • A FIT5A é capaz de controlar de forma autônoma válvulas e, portanto, cuidar de todo o processo de envase: Sem a necessidade de um PLC adicional;
  • Algoritmo de envase testado, fornecendo diversas funções especializadas (como detecção de garrafa quebrada): Preparada para qualquer tarefa de envase e dosagem;
  • Operação via software gratuito PanelX: Economiza tempo valioso de desenvolvimento.
1.000% de Proteção Contra Sobrecargas

...A FIT5A resiste até mesmo à equipe de limpeza pisando nela durante a higienização.


Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

2 versões disponíveis

  • 1 conector: para uso combinado com PLC;
  • 2 conectores: a célula de carga controla de forma autônoma a cabeça de envase.

Comunicação com o equipamento:

  • Suporta Fieldbus: RS485, CANopen e DeviceNet

Você encontra mais informações no data sheet.


Configure, analise e otimize os processos de envase usando o PanelX

O PanelX é um software multi-plataforma da HBM que permite que você ajuste, configure e analise suas aplicações em tecnologia de pesagem dinâmica.

Use o PanelX para configurar e controlar de forma conveniente e intuitiva o algorítmo de envase integrado com a FIT5A.

O PanelX analisa parâmetros como o tempo de envase e o fluxo residual e auxilia você na otimização do processo de envase.

Clique aqui para saber mais

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
FIT5A - Data Sheet English
FIT5A - Datenblatt German
FIT5A - データシート Japanese
Catálogos
Digital weighing technology solutions - Brochure English
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre German
Manuais de Operação
FIT5A - Operating Manual French, English, German, Italian
Acessórios
1- KAB - データシート Japanese
Cables and Connectors - Data Sheet English
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques French
Kabel mit Stecker - Datenblatt German
Certificados
FIT5, FIT/5... - OIML Certificate English
FIT5, FIT/5... - Test Certificate English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
Declaration of Conformity
FIT5A - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Outros
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen English
Device Descriptions
EDS Files

Data: 07/2023  |  Tamanho: 39 KB

Multi idiomas
Firmware
WT Release Notes

Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases

Data: 07/2023  |  Tamanho: 121 KB

Multi idiomas
Software
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Data: 09/2023  |  Versão: 2.2.0  |  Tamanho: 26 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
PanelX WebHelp

WebHelp for PanelX in English and German language.

Data: 03/2019  |  Versão: 2.0.6  |  Tamanho: 23 MB

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.