Célula Digital de Carga FIT5A: O Coração da Pesagem dos Processos de Envase

Alimentos premium também estão sob crescente pressão de preços. Para os fabricantes de equipamentos de envase, isso significa que precisam garantir um envase ainda mais preciso para minimizar o desperdício e aumentar a produtividade.

Esta necessidade é atendida usando balanças e máquinas de envase baseadas na célula digital de carga FIT5A. A FIT5A é o resultado de mais de 10 anos de parceria com os líderes de mercado nesta indústria. Mesmo o menor detalhe desta célula de carga foi otimizado para uso neste tipo de equipamento.

Especializada para também executar tarefas de dosagem: filtros integrados e um algoritmo de envase tornam a FIT5A a perfeita candidata para as tarefas de empacotamento. Ela forma o coração das máquinas com multi cabeçote para tarefas pesadas ou funis de carga.

  • Precisão confirmada: certificado OIML para C4, Y até 25.000
  • Capacidade máxima: de 5kg até 50kg

Desenvolvida para Balanças e Sistemas de Envase

  • Perfil fino: requer mínimo de espaço em cargas rotativas;
  • IP68/69K mesmo com um conector: A solução perfeita para climas úmidos e equipamentos de limpeza de alta pressão;
  • O aço é seguro para alimentos e resistente a detergentes fortes;
  • A eletrônica integrada permite a precisão extrema; logo, um mínimo desperdício e uma máxima produção.

Robusta

  • 1.000% de estabilidade contra sobrecargas: a célula de carga resiste até mesmo a “pisoteamento” do time da limpeza durante a higienização da máquina;
  • Alta estabilidade de força lateral: Resiste à manipulação brusca de garrafas;
  • Excelente comportamento com carga descentralizada: Ideal para admissão excêntrica de garrafas (aplicação excêntrica de carga);
  • Conector ao invés de cabo: Fácil substituição em caso de uma emergência.

Inteligente

  • A FIT5A é capaz de controlar de forma autônoma válvulas e, portanto, cuidar de todo o processo de envase: Sem a necessidade de um PLC adicional;
  • Algoritmo de envase testado, fornecendo diversas funções especializadas (como detecção de garrafa quebrada): Preparada para qualquer tarefa de envase e dosagem;
  • Operação via software gratuito PanelX: Economiza tempo valioso de desenvolvimento.
1.000% de Proteção Contra Sobrecargas

...A FIT5A resiste até mesmo à equipe de limpeza pisando nela durante a higienização.


2 versões disponíveis

  • 1 conector: para uso combinado com PLC;
  • 2 conectores: a célula de carga controla de forma autônoma a cabeça de envase.

Comunicação com o equipamento:

  • Suporta Fieldbus: RS485, CANopen e DeviceNet

Você encontra mais informações no data sheet.


Configure, analise e otimize os processos de envase usando o PanelX

O PanelX é um software multi-plataforma da HBM que permite que você ajuste, configure e analise suas aplicações em tecnologia de pesagem dinâmica.

Use o PanelX para configurar e controlar de forma conveniente e intuitiva o algorítmo de envase integrado com a FIT5A.

O PanelX analisa parâmetros como o tempo de envase e o fluxo residual e auxilia você na otimização do processo de envase.

Clique aqui para saber mais

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
French
English
Japanese
German
English
Japanese
German
Catálogos
English
German
Manuais de Operação
French
Japanese
French, English, German, Italian
Acessórios
English
German
Certificados
Multi idiomas
Multi idiomas
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Outros
English
Software

Date: 07/2016
Size: 7 KB
Multi idiomas

Date: 07/2016
Size: 11 KB
Multi idiomas

Panel software for:

  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C)

Date: 05/2016
Version: 1.2.6
Size: 31 MB
Multi idiomas

WebHelp for PanelX in English and German language.


Date: 08/2015
Version: 1.2.2
Size: 23 MB
Multi idiomas