Célula de carga robusta para a pesagem de precisão de cargas suspensas

Com as novas células de carga bruta Z16A, a HBM apresenta uma solução única para a pesagem de cargas suspensas. Algumas das suas aplicações possíveis são a medição do nível de enchimento gravimétrico ou a dosagem com tanques de processo suspensos.

As células de carga bruta fabricadas em aço inoxidável Z16A são disponibilizadas com peso nominal de 7,5 t e de 15 t. Está disponível na versão com classe de precisão D1 e também C3, nos termos da OIML R60. Além disso, o Z16A é hermeticamente encapsulado e atinge o grau de proteção IP68/IP69K, o que possibilita a utilização em ambientes úmidos.

Através da sofisticação na aplicação de força, o Z16A adapta-se eficazmente para a montagem em suspenso de reservatórios de pesagem, correias de pesagem, balanças dosadoras e híbridas. A célula de carga é testada quanto à CEM, nos termos da OIML R60 (2006) e tem uma capacidade de carga de até 10 V/m.

O adaptador Z16A M36x3, fornecido como extra, serve para simplificar a integração mecânica. Em alternativa, estão disponíveis olhais articulados. Com tecnologia de seis condutores, são fornecidos diferentes comprimentos de cabos calibráveis. A flexibilidade reduz os custos de instalação sem influenciar a classe de precisão da célula de carga.

Produtos relacionados

Tração e Compressão
Célula de Carga Tipo S
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.