Sensores de torque calibrados são requisitados quando grandes unidades para máquinas agrícolas, navios ou setor automotivo estão sendo desenvolvidas e testadas. A tendência geral é que apenas certificados de calibração reconhecidos pelo DAkkS (DAkks = orgão de certificação nacional da República Federativa da Alemanha) e emitidos por laboratórios de calibração credenciados sejam aceitos. Por conta disso, os usuários têm que esperar por um longo período de devolução. Este não é o caso da HBM: com o novo equipamento de calibração de torque de até 400 kN•m em seu próprio laboratório na fábrica em Darmstadt/Alemanha, a HBM possui equipamentos de calibração comercial para altos volumes de torque na Europa e garante curto espaço de tempo de devolução.

  *Este serviço é restrito aos países da Europa*

De 0.5 N•m até 400 kN•m – um laboratório para o portfólio completo de produtos para torque

O equipamento de calibração de torque da HBM é credenciado pelo DAkkS (pela ISO17025) de 30kN•m até 400kN•m. Portanto, o laboratório de calibração da HBM agora abrange o portfólio completo de produtos para torque, desde 0,5 N•m até 400 kN•m.

O novo equipamento de referência é vertical e permite calibrações de torque tanto no sentido horário como no anti-horário, em conformidade com as reconhecidas normas DIN 51 309 e VDI2646. Os sensores de torque T10FH/150 kN•m e T10FH/400 kN•m são usados como sensores de referência. Os dois sensores precisos de referência permitem que seja atingida uma incerteza de medição de 0,1% .

A cadeia documentada de comparação de medições sem interrupção, que permite rastreabilidade destes sensores de torque pelo Padrão Nacional Alemão, contribuiu consideravelmente para esta conquista. O Padrão Nacional Alemão, equipamento de calibração de nível superior com 1,1 MN•m, também chamado de "equipamento de teste de torque padrão", está localizado no PTB (Instituto Nacional de Metrologia Alemão), oferece uma incerteza de medição de 0,08%.

Credenciamento DAkkS: aceito em todo o mundo

Em 1997, a HBM foi a primeira empresa alemã a ser credeciada oficialmente como um laboratório de calibração DAkkS. Desde então, equipamentos de medição para uma ampla gama de grandezas medidas foram calibrados para seus clientes para assegurar a rastreabilidade pelo DIN EN ISO 9001. As capacidades de medição dos padrões de referência utilizados são verificados pelo Instituto Nacional de Metrologia Alemão (PTB) em intervalos regulares. O certificado de calibração é, portanto, automaticamente uma prova de rastreabilidade.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.