A HBM apoia a tentativa de recorde mundial "Cabo-a-Cabo" com tecnologia de medição ultrarrobusta

Atravessar África e a Europa de automóvel em menos de 10 dias: Esse é o objetivo da viagem de recorde mundial 2.0 de Rainer Zietlow e sua equipe. A rota com mais de 17.000 quilômetros parte do Cabo Agulhas, na África do Sul, até ao Cabo Norte, atravessando 21 países. A bordo do Volkswagen Touareg Cabo-a-Cabo está integrada tecnologia de medição ultrarrobusta da HBM, na forma de extensômetros e do gravador de dados SomatXR.

O robusto gravador de dados SomatXR se adapta especialmente aos requisitos da viagem de recorde mundial 2.0 Cabo-a-Cabo. Permite o registro de dados de medição seguro mesmo em condições extremas, como por ex., temperaturas muito reduzidas e muito elevadas, fortes impactos e vibrações. O gravador de dados fechado hermeticamente não é afetado pela poeira do deserto, umidade ou outras influências externas.

"No veículo Cabo-a-Cabo, o SomatXR revela todas as suas vantagens", explica Finn Lange, gerente de produto da HBM. "Este sistema é ultrarrobusto. Se necessário, os dados de medição podem ser lidos a partir de qualquer ponto do globo mediante acesso à Internet."

No Volkswagen Touareg da viagem de recorde mundial 2.0 Cabo-a-Cabo, o gravador de dados SomatXR registra, além das grandezas de medição temperatura e aceleração, os dados de diferentes extensômetros da HBM, instalados em diversos pontos do eixo e das rodas. Esta estrutura de medição permite aos técnicos da equipe Cabo-a-Cabo acessar, em qualquer momento, a informações sobre carga material em componentes críticos.

A tentativa de recorde mundial deste ano tem início em 11 de setembro de 2015, a partir do Cabo Agulhas, na África do Sul. Depois o tour atravessa vários países africanos; no Egito, o automóvel é transportado de avião para a Turquia. O objetivo é chegar ao Cabo Norte, na Noruega, em 21 de setembro. Já no ano passado, a "Equipe Zietlow" realizou o percurso inverso, de norte para sul, tendo concluído a rota Cabo-a-Cabo em 21 dias, incluindo uma longa parada para reparo devido a um acidente.

Agora deverá ser tentado um novo recorde sob o título "Cabo-a-Cabo 2.0". A viagem de recorde mundial Cabo-a-Cabo também será realizada por uma boa causa: 10 cêntimos de Euro por quilômetro percorrido reverterão a favor de uma aldeia SOS para crianças na Tanzânia.

Outras informações sobre a Tour Cabo-a-Cabo em www.hbm.com/pt/c2c2

Produtos Relacionados

SomatXR
Desenvolvido para uso em ambientes adversos, o SomatXR oferece uma ampla faixa de temperatura e é protegido contra umidade, poeira, impacto e vibração
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.