O cliente queria um Sistema de Aquisição de Dados (DAQ - Data Acquisition System) que pudesse ser usado tanto de forma distribuída quanto um sistema centralizado. O equipamento deveria ser portátil, compacto e robuto, apropriado para testes em veículos sob condições adversas e que tivesse fonte de alimentação para transmissores de pressão (sensores ativos). Os engenheiros necessitavam medir deformação, temperatura, pressão, rotação e vibração da caixa de transmissão das locomotivas.
O cliente é o principal fabricante de locomotivas elétricas na China e produtora de veículos de transporte de massa. Os principais produtos fornecidos incluem locomotivas elétricas e veículos de transporte de massa. A empresa também expandiu seus negócios para equipamentos elétricos e sistemas de freio. Seu centro de testes tem capacidade para testar todas as partes das locomotivas elétricas, incluindo transformadores de potência, motores elétricos, caixas de transmissão, robustez do carro, etc.
Os requisitos para um sistema de aquisição de dados

A solução HBM
De acordo com os requisitos do sistema, recomendamos nossa família de DAQs robustos SomatXR. O poderoso sistema de aquisição de dados SomatXR foi desenvolvido especialmente para uso em ambientes adversos. Os módulos tem uma ampla faixa de temperatura de trabalho e são protegidos contra umidade, poeira, choque e vibração.
O sistema de aquisição de dados oferece uma interface webpara operação simples sem necessidade de instalação de software. Permite parametrização de canais, monitoramento dos trabalhos de medição e visualização dos dados medidos distante do local de medição. Atualmente, a família SomatXR conta com dez diferentes módulos e seus respectivos acessórios.
Por que o cliente escolheu a HBM?
O cliente escolheu a série SomatXR devido à sua flexibilidade, robustez e por permitir arquitetura distribuída e escalável. Também por ser um sistema confiável e ter conexão direta para acelerômetros IEPE e sensores ativos. Depois de realizar um teste experimental, o cliente ficou completamente convencido de que a solução HBM é fácil de usar, universal e confiável.
* = Precision Time Protocol versão 2