Medição do torque otimizada em bancos de ensaio de motores

A HBM, com o sistema amplificador de medição PMX, possibilita a realização de ensaios eficientes em motores, na indústria automobilística. Processos de medição à prova de falha e controle de processos preciso representam as duas vantagens cruciais.

O objetivo é o contínuo desenvolvimento de motores potentes, agora e no futuro, salvaguardando o cumprimento das normas válidas, com base na eficiência energética, e possibilitando um salto tecnológico no domínio da tecnologia de testes e de fabricação.

A HBM Test and Measurement (HBM) desenvolveu, com o sistema amplificador de medição PMX, uma plataforma de técnicas de medição para bancos de ensaios, precisa e à prova de falha, para o incremento da potência dos motores.

As novas opções de escala e de filtro para a medição do torque permitem a aplicação correta no modo de operação em subárea. O sensor de torque, através da curva característica polinomial, de alta precisão, ou da tabela de curvas características, pode ser escalonado no PMX com o reconhecimento automático da marcha à direita e à esquerda.

A HBM implementou o filtro CASMA (Cranc Angle Synchron Moving Average) no PMX, com determinação de médias móveis através do ângulo de rotação. O novo modelo de filtro serve, por exemplo, na determinação da média móvel sincronizada com o ângulo do virabrequim, para determinação da distribuição do torque em função do cilindro.

O PMX gera índices em tempo real, por ex., potência, valores médios e de pico até à regulagem do torque por regulagem PID. O sistema amplificador de medição PMX, com as suas interfaces de comunicação abertas, combinado com sensores de torque HBM potentes, proporciona processos de medição eficiente na área automóvel.

Produtos relacionados

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.