Medição de torque digital e rotações com classe de precisão até 0,01

Com o módulo de medição de impulsos e de frequências digital QuantumX MX460B a HBM Test and Measurement (HBM) possibilita medições de rotações e de torque dinâmicas e confiáveis que fazem jus às várias exigências de diversos acionamentos.

Quer se trate de um acionamento de motor de combustão, elétrico ou híbrido: O número crescente de acionamentos modernos exige uma tecnologia de medição de banco de ensaio flexível e confiável. O módulo de impulsos digital e de frequências de 4 canais MX460B do sistema de amplificação de medição QuantumX da HBM para a detecção de torque, rotação, ângulo, posição e percurso funciona tanto de forma dinâmica como precisa.

Consegue analisar sem problemas alterações de valores de medição até uma largura de banda de 40 kHz na elevada classe de precisão até 0,01. O módulo digital emite os sinais de frequência digitais de torque e de rotação por meio de inter e extrapolação com taxas de medição de 100 kS/s por canal de medição e garante assim uma cadeia de medição digital sem perdas.

Produtos relacionados

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.