Removendo o ruído de informações úteis
Entender as fontes e causas dos ruídos acústicos de máquinas ou componentes de sistemas em análise tem se tornado cada vez mais importante no desenvolvimento, teste, serviço, manutenção, etc. A análise acústica é crucial para o conforto, a saúde ocupacional / segurança e imagem da marca no completo ciclo de vida de um produto.
No passado, a Engenharia empregava ferramentas específicas na análise acústica, trabalhando com diferentes dispositivos, interfaces de usuários, filosofias e formatos de dados. Hoje, sistemas de aquisição de dados como o QuantumX e o software catman®AP da HBM oferecem também a possibilidade de uma análise detalhada em acústica, além de um conjunto completo de recursos para aquisição de sinais de deformação, força, temperatura, tensão, corrente, interface CAN, GPS e sinais de vídeo. Na medição em acústica, pode-se utilizar recursos como análise do nível de som em ponderação dB(A) com avaliação psicoacústica, de acordo com a intensidade e análise de freqüência no espectrograma 2-D.
Com estas ferramentas multiuso de medição, os engenheiros podem realizar trabalhos de aquisição e análise de forma rápida e fácil com apenas alguns cliques e salvar todos os dados em um único arquivo. Esta abordagem não permite apenas medições mais efetivas de eventos, mas também, simplifica e acelera a comparação com resultados anteriores de medição em estudos de análise de tendência. Finalmente, estas ferramentas oferecem uma solução compacta e portátil necessária para serviços e tarefas de manutenção.