Novo marco para medições de força no campo de teste

Precisão, robustez e flexibilidade são as principais características do novo transdutor de força U10 do profissional em tecnologia de medição HBM. Estas características são particularmente vantajosas na aplicação no exterior.

O transdutor de força U10 do especialista em tecnologia de medição HBM Test and Measurement (HBM) convence pela sua precisão e reduzido desvio da linearidade a partir de 0,02% em toda a área de medição. Esta precisão aumenta os limites de tolerância nos processos de produção, aumentando consequentemente o rendimento.

A robustez do transdutor, disponível com diferentes graus de proteção até IP68, é particularmente vantajosa na aplicação no exterior e sob as condições ambiente mais adversas. Assim, por exemplo, a influência da temperatura sobre o sinal nulo do transdutor com uma calibragem a 200% é reduzida a 0,0075% por 10 K.

4000 possibilidades de configuração permitem uma adaptação flexível do transdutor de força U10 de rotação simétrica e construção baixa às mais diversas tarefas de medição. Campos de aplicação típicos são as medições de força de tração e de pressão em bancos de ensaio ou máquinas de ensaio de material, bem como o monitoramento da força na produção.

Produtos relacionados

U10 - Sensor de Força Preciso e Robusto.
Sensor com alta resistência à momentos fletores para tarefas de medição dinâmicas e estáticas.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.