SomatXR MX411B-R Para medições altamente dinámicas SomatXR MX411B-R Para medições altamente dinámicas | HBM

Você quer analisar sistemas altamente dinâmicos e tirar o máximo proveito de sua medição? Então o SomatXR MX411B-R é o amplificador perfeito para você. O MX411B-R possui quatro canais com taxa máxima de amostragem de 100 kS/s por canal, que aumenta para 200 kS/s no modo de dois canais. Isso faz com que seja o amplificador ideal para aquisição e análise de medição de grandezas mecânicas altamente dinâmicas.

As seguintes tecnologias de sensores são suportadas pelo SomatXR MX411B-R:

  • Tensão (±10V);
  • Corrente padronizada (±20 mA);
  • Circuito strain gage de ponte completa ou ½ ponte;
  • Circuito indutivo de ½ ou ponte completa, LVDT;
  • Sensores piezoelétricos alimentados por corrente (IEPE, ICP®);
  • Circuito de ponte completa piezoresistivo.

Taxas de amostragem de até 100 kS/s por canal combinadas com uma alta resolução de 24 bits: o MX411B-R garante máxima precisão. Este satisfaz plenamente e de forma confiável os requisitos para aquisição de forças altamente dinâmicas e acelerações em ambientes adversos.

Aplicações

    • Medições em movimento e testes em veículos off-road (construção, agrícola e florestal);
    • Medições estáticas e testes em infraestruturas, como por exemplo, em prédios;
    • Testes em campo em ambientes adversos.

    Benefícios

    • Resultados confiáveis de medição, mesmo em ambientes adversos;
    • Redução do esforço de fiação devido ao uso de módulos distribuídos;
    • Digitalização dos resultados próxima à dos sensores em medições de alta qualidade.

    Flexível, modular e expansível

    Os módulos SomatXR também podem ser usados em combinação com outros sistemas de aquisição de dados (como o QuantumX). Em apenas alguns passos, você pode montar um sistema de aquisição de dados altamente individualizado para suas necessidades específicas. Os módulos se comunicam via Ethernet TCP/IP e são sincronizados usando IEEE 1588 (PTPv2).

    Suporte de software profissional

    Os usuários do SomatXR têm à sua disposição um poderoso pacote de software. Cada módulo de medição pode ser conectado a um PC e ao software de medição catman via Ethernet. O gravador de dados CX23-R ultra robusto pode ser usado stand-alone no campo sem necessidade de um PC. Isso garante que os dados são adquiridos de forma fácil, visualizados de forma clara e analizados de forma inteligente.

    Faça download dos arquivos CAD para este produto
    SomatXR MX411B-R arquivos CAD
    SomatXR MX411B-R arquivos CAD de acessórios

    Product Literature

    Título / DescriçãoIdioma
    Data Sheets
    SomatXR MX411B-R - Data Sheet English
    SomatXR MX411B-R - Data Sheet (Japanese) Japanese
    SomatXR MX411B-R - Datenblatt German
    Catálogos
    SomatXR - Brochure English
    SomatXR - Broschüre German
    Manuais de Operação
    HBM Common API - User Manual English
    HBM LabVIEW Driver - User Manual English
    SomatXR MX Modules - User Manual English
    SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
    SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
    SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
    Quick Start Guides
    SomatXR Rugged DAQ - Guia rápido English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
    Acessórios
    QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
    QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
    SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
    SomatXR - Ethernet Plug (ODU, 8-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
    SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Quarter Bridge Adapters SCM-R-SG - Data Sheet English
    SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, break-away) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
    SomatXR Accessories - Data Sheet English
    SomatXR Zubehör - Datenblatt German
    Instruções de segurança
    SomatXR - Safety Information English, German
    Declaration of Conformity
    1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
    SomatXR e acessórios - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
    Tech Notes
    SomatXR - Tech Notes English
    TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)

    Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

    Multi idiomas
    TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf

    IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

    English

    Páginas Relacionadas

    HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.